Loading

440P 22mm 메탈 안전 리미트 스위치
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 440P 22mm 메탈 안전 리미트 스위치는 소형 메탈 케이스와 액추에이터 헤드 선택 옵션을 갖추고 있습니다.
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
  • Allen-Bradley 440P 22mm 메탈 안전 리미트 스위치
Allen-Bradley 440P 22mm 메탈 안전 리미트 스위치
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 440P 22mm 메탈 안전 리미트 스위치
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 440P 22mm 금속 안전 리미트 스위치는 소형 금속 케이스와 다양한 액추에이터 헤드 선택이 가능합니다. 모든 유닛에는 2m(6.6′) 케이블이 내장되어 있습니다. 이 스위치는 EN 50047을 준수합니다.

  • 견고한 다이캐스트 외함
  • 포지티브 작동, 직접 개방 작동
  • 스냅 작동 접점 작동
  • 1 N.C. 및 1 N.O. 접점
  • 사전 배선된 2m (6.6′)  케이블, 하단 또는 측면 출구
  • 일반적인 적용 분야:
    • 크레인 및 호이스트
    • 엘리베이터
    • 에스컬레이터
    • 일반 보호 애플리케이션
    • 산업용 트럭 및 트랙터
    • 자재 취급
    • 오버헤드 도어
    • 포장
    • 시저 리프트
추가 정보

당사의 안전 부품 및 통합 안전 솔루션으로 직원, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 귀사의 생산 현장 과제를 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 귀사의 목표 달성을 지원할 수 있습니다.

 


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
안전 스위치 브로슈어 GLSAFE-BR002_-EN-P
인증
인증
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • TÜV 인증
  • 해당하는 모든 규정에 대해 UKCA 마크 획득
  • UL 등재 
안전 등급 분류

함께 연결 시 Cat. 3 또는 4 시스템에 적합한 이중 채널 리미트 스위치

표준 준수
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 440P 22mm 메탈 안전 리미트 스위치