Loading

442L 안전 카메라, SC300
Allen-Bradley

Guardmaster™ SC300 손 감지 안전 센서는 이미지 처리 기술을 기반으로 작동하는 소형 안전 센서 시스템입니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
Open All Close All
제품
정렬 및 필터
CloseClose
필터링 및 개선
지우기
(3)
(152)
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
Guardmaster™ SC300 손 감지 안전 센서는 이미지 처리 기술을 기반으로 작동하는 소형 안전 센서 시스템입니다. 안전 감지 기능은 수동 패턴을 배경으로 하여 단일 2차원 이미지를 보는 단일 이미지 감지 장치에 의해 수행됩니다. 감지 원리는 특정 해상도의 물체가 이미지 감지 장치에서 패턴의 시야를 차단하는 것에 기반합니다.

  • 프레임의 내부 또는 측면에 장착할 수 있는 소형 다이캐스트 알루미늄 하우징 제공
  • 110°의 각도 시야 제공
  • 자동 정렬 기능 제공
  • 동기화 입력이 연결된 상태로 두 대의 SC300 안전 카메라를 back to back으로 설치하여 최대 개구 치수를 두 배로 확장 가능 감시 개구 영역을 프로그래밍하기 위한 소프트웨어가 필요하지 않음
추가 정보

당사의 안전 부품 및 통합 안전 솔루션으로 인력, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 귀사의 생산 현장 과제를 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 귀사의 목표 달성을 지원할 수 있습니다.

 


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
User Manuals 출판
SC300 안전 센서 퀵 스타트 442L-QS001_-EN-P
SC300 안전 센서 사용자 매뉴얼 442L-UM004_-EN-P
Product Profiles 출판
Guardmaster SC300 손 감지 안전 센서 제품 프로파일 442L-PP001_-EN-P
Miscellaneous 출판
존재 감지 안전장비 브로슈어 GLSAFE-BR001_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • cULus
  • IFA 
안전 등급 
  • 카테고리 3 EN ISO 13849-1
  • 타입 3 DIN EN61496-1
  • SIL 2 IEC 61508
  • SIL CL2 EN 62061
  • PLd EN ISO 13849-1 
기능적 안전 데이터
  • PFHD =< 3.2 × 10⁻⁹
  • 미션 타임(TM)=20년(EN ISO 13849)
  • ISO 13849-1:2006에 따른 Performance Level PLd 및 IEC 62061에 따른 SIL 2 시스템에서 사용에 적합
표준 준수
  • DIN EN 61496-1: 2009-03
  • IEC/TR 61496-4: 2007-07
  • DIN EN 61508:2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1: 2008-12

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 442L Safety Camera, SC300