Loading

440E Lifeline 4 케이블 풀 스위치
Allen-Bradley

당사의 Bulletin 440E Lifeline™ 4 케이블 풀 스위치는 컨베이어와 같은 불편한 장비를 따라 또는 주변에 설치할 수 있으며, 지속적인 E-stop 액세스를 제공합니다.
Loading
  1. 제품
  2. 개요
  3. 문서
  4. 인증
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
  • Allen-Bradley 440E Lifeline 4 케이블 풀 스위치
Allen-Bradley 440E Lifeline 4 케이블 풀 스위치
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 440E Lifeline 4 케이블 풀 스위치
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 로고

당사의 Bulletin 440E Lifeline™ 4 케이블 풀 스위치는 컨베이어와 같은 불편한 장비를 따라 또는 주변에 설치할 수 있으며, 지속적인 E-stop 액세스를 제공합니다. 이 시스템에는 로프 상태 표시기와 스위치 뚜껑에 장착된 E-stop 버튼이 포함되어 있습니다. 이 스위치는 316 스테인리스 스틸로도 제공되며, 외부 사용, 위생 요건이 있는 환경, 그리고 일정 수준의 내식성이 요구되는 기타 상황에 적합합니다.

 

  • 스위치 범위 75~125m(246.1~410.1′) 제공
  • 범용 장착 및 작동 포함
  • ISO 850에 부합하도록 설계된 뚜껑 장착식 E-stop 버튼 포함
  • 케이블 풀림 및 케이블 느슨함에 대한 스위치 잠금 제공
  • 스위치 뚜껑에 케이블 상태 표시기 포함
  • 316 스테인리스 스틸 버전 제공
추가 정보

Safety Components 및 통합 Safety Solutions으로 직원, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 귀사의 생산 현장 문제를 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 귀사의 목표 달성을 지원할 수 있습니다.


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
기술 사양서 출판
비상 정지 장치 기술 데이터 440-TD001_-EN-P
설치방법 출판
듀얼 Lifeline 4 설치 지침 440E-IN002_-EN-P
Lifeline 4 스테인리스강 설치 지침 440E-IN004_-EN-P
Lifeline 4 - 볼트 및 슬리브 설치 지침 440E-IN005_-EN-P
Lifeline 4 케이블 풀 안전 스위치 설치 지침 440E-IN006_-EN-P
Lifeline 턴버클 키트 설치 지침서 440E-IN007_-EN-P
Miscellaneous 출판
비상 정지 및 Enabling 스위치 브로슈어 GLSAFE-BR004_-EN-P
인증
인증
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CCC
  • 해당하는 모든 지침에 대한 CE 마크 획득
  • cULus 등재
  • TÜV 인증
  • 해당하는 모든 규정에 대한 UKCA 마크 획득

 

안전 등급 분류 
  • EN 954-1에 따른 Cat. 1 장치
  • 아키텍처 및 애플리케이션 특성에 따라 Cat 3 또는 Cat 4 시스템에서 사용하기에 적합할 수 있음 
기능 안전 데이터
  • B10d: > 2 × 106최소 부하에서의 작동 횟수
  • PFHD: < 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385년
  • 아키텍처 및 애플리케이션 특성에 따라 성능 수준 Ple 또는 Pld 시스템(ISO 13849-1:2006에 따름) 및 SIL2 또는 SIL3 시스템(IEC 62061에 따름)에서 사용하기에 적합할 수 있음 
표준 준수 여부
  • EN ISO 12100
  • IEC 60947-5-1
  • IEC 60947-5-5
  • ISO 13850

인증은 제품에 표시될 때 적용됩니다. 적합성 선언, 인증서 및 기타 인증 세부 정보는 당사의  제품 인증 사이트를 참조하십시오. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 440E Lifeline 4 케이블 풀 스위치