Loading

440H 스프라이트 미니어처 힌지 인터록 스위치
Allen-Bradley

당사의 Sprite Miniature Hinge Interlock Switch는 75×25×29mm(2.95×0.98×1.14″)의 소형 하우징에 들어가는 힌지 작동식 안전 인터록 스위치로, 현재 사용 가능한 가장 작은 인터록 스위치 중 하나입니다.
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
Sprite 소형 힌지 인터록 스위치는 소형 하우징(크기: 75×25×29mm(2.95×0.98×1.14″))에 들어가는 힌지 작동식 안전 인터록으로, 현재 사용 가능한 가장 작은 인터록 중 하나입니다. Sprite는 인쇄 장비, 복사기, 가정용 장비 등 소형 장비용으로 설계되었으며,  필요한 안전 관련 기능을 포함합니다.

  • 소형 경량 가드에 적합
  • 가장 작은 힌지 인터록 스위치, 75×25mm 하우징
  • 조절 가능한 캠으로 작동 정도를 맞춤 설정할 수 있음
  • 2 N.C. 또는 1 N.C. + 1 N.O. 접점
  • 4가지 샤프트 위치 가능, 설치 용이
추가 정보

당사의 안전 부품 및 통합 안전 솔루션으로 직원, 생산성 및 환경을 보호하십시오. 당사는 귀사의 생산 현장 과제를 이해하고 업계에서 가장 광범위한 안전 포트폴리오 중 하나를 통해 귀사의 목표 달성을 지원할 수 있습니다.

 


다음 항목에도 관심이 있을 수 있습니다.

Loading
Loading
Loading
Loading
문서
Miscellaneous 출판
안전 스위치 브로슈어 GLSAFE-BR002_-EN-P
인증
인증
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • 해당하는 모든 지침에 대해 CE 마크 획득
  • cULus 등재
  • NRTL/C
  • TÜV 인증
안전 등급 분류

아키텍처 및 애플리케이션 특성에 따라 Cat 3 또는 Cat 4 시스템에서 사용하기에 적합할 수 있음

기능 안전 데이터
  • B10d: > 2 × 10⁶회 작동(최소 부하)
  • PFHD: < 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385년
  • 아키텍처 및 애플리케이션 특성에 따라 성능 수준 Ple 또는 Pld 시스템(ISO 13849-1:2006에 따름) 및 SIL2 또는 SIL3 시스템(IEC 62061에 따름)에서 사용하기에 적합할 수 있음 
표준 준수
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • NFPA 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • ANSI B11.19
  • AS 4024.1 
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 홈
  2. Chevron LeftChevron Left 제품
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 카탈로그
  4. Chevron LeftChevron Left 산업 안전 제품
  5. Chevron LeftChevron Left 440H 스프라이트 미니어처 힌지 인터록 스위치