- Démarrer
- Création de projets
- Contrôle de version
- Objets graphiques
- Objets graphiques prédéfinis
- Sessions et paramètres régionaux
- Références d’objet et de variable
- Extension de projets
- NetLogic
- Méthodes et événements dans C#
- Référence des API C#
- Tutoriels
- Tutoriel sur les alarmes
- Tutoriel sur les liens dynamiques
- Tutoriel sur les objets graphiques
- Tutoriel sur l’enregistreur
- Tutoriel sur NetLogic
- Tutoriel sur OPC UA
- Tutoriel Rapports
Déboguer un NetLogic localement avec Visual Studio
Déboguez un projet local avec des NetLogics de conception et d’exécution en utilisant
Visual Studio®
.Conditions préalables
- Téléchargez, installez et définissezVisual Studiocomme éditeur de code par défaut. Consultez la rubrique Définir l'éditeur de code par défaut.
- Apprenez-en plus sur le débogage dansVisual Studio. Consultez Premier aperçu du débogueur - Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn.
- Pour déboguer un NetLogic localement avec Visual Studio
- Dans la barre d’outils principale, sélectionnezOuvrir la solution .NET.Visual Studios’ouvre.
- Procédez de l’une des manières suivantes :
- Déboguez un NetLogic d’exécution. Exécutez leApplication FactoryTalk Optix, puis, dansVisual Studio, connectez-vous au processusFTOptixRuntime. Consultez la rubrique Déployer une Application FactoryTalk Optix.
- Déboguez un NetLogic de conception. DansVisual Studio, connectez-vous au processusFTOptixStudioet exécutez le NetLogic de conception. Consultez la rubrique Exécuter un NetLogic de conception.
- Arrêtez le processus de débogage, modifiez le code et répétez la procédure.
Fournir une réponse