OPC UA
FactoryTalk Optix Studio
est conforme à la norme OPC UA (OPC Unified Architecture) et peut communiquer avec n'importe quel client ou serveur OPC UA.
CONSEIL:
Les dispositifs dotés de
Application FactoryTalk Optix
peuvent fonctionner comme un client ou un serveur OPC UA.Composants
Utilisez ces composants OPC UA pour développer la votre logique d’application :
- Objet serveur OPC UA. Consultez la rubrique Serveur OPC UA.
- Objets client OPC UA. Consultez la rubrique Client OPC UA.
- Nœuds OPC UA importés d’un serveur OPC UA ou d’un NodeSet. Consultez les rubriques Importer des nœuds lors de l’exécution et Importer des nœuds à partir d’un NodeSet.
Communication
Votre système doit respecter la politique de sécurité minimale et le mode de sécurité des messages pour permettre la communication entre les composants OPC UA. Pour plus d’informations, consultez les rubriques Sécurité des communications OPC UA et Certificats et clés OPC UA.
Spécifications Companion
Utilisez des spécifications companion prédéfinies ou importez et exportez des spécifications companion. Consultez la rubrique Spécifications Companion OPC UA.
Nœuds localisés
Lorsqu’un client OPC UA (voir Ajouter un client OPC UA) importe des nœuds à partir d’un serveur OPC UA (voir Ajouter un serveur OPC UA), toute valeur de variable de texte localisée est importée en tant que clé de traduction et non en tant que texte localisé. Pour afficher la zone de texte avec du texte sur le dispositif client, consultez Ajouter une langue de paramètre régional à un dictionnaire de localisation et importez le dictionnaire de localisation à partir du serveur. Pour les serveurs non-FTOptix, utilisez la propriété
ID du paramètre régional de la connexion
du client OPC UA. Le client se connecte ensuite à l’aide de cet ID de paramètre régional et le serveur envoie la valeur des variables de texte localisées sous forme de textes localisés pour cet ID.Outre l’importation du dictionnaire de localisation, vous devez spécifier un paramètre régional dans la propriété
Localisation/Paramètres régionaux
, ajouter un nouvel utilisateur avec la propriété Langue définie sur le paramètre régional, puis spécifier cet utilisateur comme utilisateur de démarrage dans l’objet moteur de présentation natif.opc ua
architecture unifiée
Fournir une réponse