Pilote TwinCAT
Respectez les consignes suivantes lorsque vous travaillez avec le pilote TwinCAT.
Automates pris en charge
Le pilote prend en charge les familles d’automates suivantes :
- Exécution TwinCAT®
- Systèmes Beckhoff® TwinCAT®
IMPORTANT:
Le pilote a été testé avec l'exécution TwinCAT® et CX5130-0155.
Importation de balises d'automate
IMPORTANT:
Avant d'importer des balises à partir d'automates Beckhoff® TwinCAT®, suivez les instructions de Configurer le routage de l’automate.
Vous pouvez importer des balises dans les modes suivants :
- Mode en ligne
- Utilisez le mode en ligne pour importer des balises directement depuis l’automate lors de la conception ou de l’exécution.
- Mode hors ligne
- Utilisez le mode hors ligne pour importer des balises à partir de fichiersTPY.Pour plus d’informations, reportez-vous à la documentation du produit.
Ce pilote de communication prend en charge l’importation de types de données personnalisés définis dans le projet de l’automate.
Types de données
Le pilote prend en charge les types de données suivants :
Type de données d'automate | Type de données FactoryTalk Optix | Longueur | Remarques |
---|---|---|---|
BOOL | BOOL | 1 BIT | |
BYTE | BYTE | 1 OCTET | |
WORD | UINT16 | 2 OCTETS | |
DWORD | UINT32 | 4 OCTETS | |
LWORD | UINT64 | 8 OCTETS | |
SINT | SBYTE | 1 OCTET | |
INT | INT16 | 2 OCTETS | |
DINT | INT32 | 4 OCTETS | |
USINT | BYTE | 1 OCTET | |
UINT | UINT16 | 2 OCTETS | |
UDINT | UINT32 | 4 OCTETS | |
LINT | INT64 | 8 OCTETS | |
ULINT | UINT64 | 8 OCTETS | |
REAL | FLOAT | 4 OCTETS | |
LREAL | DOUBLE | 8 OCTETS | |
TIME | DURATION | 4 OCTETS | |
LTIME | DURATION | 8 OCTETS | |
DATE | DATE TIME | 2 OCTETS | |
TIME_OF_DAY(TOD) | UTC TIME | 4 OCTETS | Rockwell Automation recommande d’utiliser l’objet Date et heure, qui vous permet de définir et d’afficher les données de date et d’heure. |
DATE_AND_TIME(DT) | DATE TIME | 4 OCTETS | |
STRING | STRING[Length] | ||
WSTRING | STRING[Length] | ||
ARRAY 1 dimensional | Type [dimension] | ||
ARRAY 2 dimensional | Type [1st dimension, 2nd dimension] | ||
ARRAY 3 dimensional | Type [1st dimension ,2nd dimension, 3rd dimension] |
twincat
pilote twincat
Fournir une réponse