Créer un dictionnaire d’unités d’ingénierie
Créez un dictionnaire d’unités d’ingénierie pour définir des unités d’ingénierie personnalisées. Utilisez des unités d’ingénierie personnalisées dans des variables analogiques et dans le mappage des systèmes de mesure.
Par exemple, vous pouvez exprimer le nombre de pièces produites en une heure en battements par minute à l’aide d’unités de mesure personnalisées.
- Dans laVue de projet, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossierModèleet sélectionnez .CONSEIL: Vous pouvez créer leDictionnaire d’unités d’ingénieriedans des dossiers autres queModèle.
- Double-cliquez surDictionnaireD’unitésD’ingénierie#.
- Pour ajouter une ligne aux unités d’ingénierie personnalisées, sélectionnez.
- Pour modifier une ligne des unités d’ingénierie personnalisées, modifiez les cellules de la ligne.CONSEIL: La conversion d’unités utilise l’expression linéairey = mx + q, oùXest la valeur d’entrée,Mest la pente etQest l’ordonnée qui calculeY, le résultat de la sortie.
- Dimension physique. Quantité de référence pour l’unité de mesure non standard.
- Unité de référence. Unité standard sur laquelle vous basez l’unité personnalisée. Par exemple,hertz [Hz]. Elle est vide siDimension physiqueest définie surAucune.
- ID d’unité. Identificateur unique de l’unité personnalisée. Par exemple,1.
- Nom d'affichage. Nom de l’unité personnalisée. Par exemple,bpm.
- Description. Description de l’unité personnalisée. Par exemple,Beats per minute.
- Pente. Coefficient de conversion permettant de convertir la valeur de l’unité standard en valeur de l’unité personnalisée.
- Ordonnée. Valeur à ajouter à l’unité de mesure référencée.
- Résultat. Comparaison générée automatiquement entre l’unité de référence et l’unité personnalisée. Elle est vide siDimension physiqueest définie surAucune.
- (facultatif) Pour supprimer une unité d’ingénierie personnalisée, sélectionnez une cellule dans la ligne des unités d’ingénierie, puis sélectionnez.Supprimer
Dimension physique | Unité de référence | ID d’unité | Nom d’affichage | Description | Pente | Ordonnée | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fréquence | hertz [Hz] | 1 | bpm | Battements par minute | 60 | 0 | 1 Hz = 60 bpm |
Dimension physique | Unité de référence | ID d’unité | Nom d’affichage | Description | Pente | Ordonnée | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun | 2 | Poulets/m 2 (Poulets/m2 ) | Poulets par mètre carré | 0,0929 | 0 |
Fournir une réponse