Journal système
Les journaux système sont un mécanisme générique permettant d’exposer des messages provenant d’
FactoryTalk Optix Studio
afin de surveiller le flux d’exécution du logiciel et de diagnostiquer les problèmes. Les journaux sont émis à la fois par Applications FactoryTalk Optix
et par FactoryTalk Optix Studio
.L’emplacement des journaux
FactoryTalk Optix Runtime
dépend du système d’exploitation du dispositif cible :- Dispositifs intégrés :/persistent/log/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix
- Dispositifs Windows :%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Application\Log
- Dispositifs Ubuntu :/opt/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix/ApplicationUpdateService/LogCONSEIL: Lors de l’installation de RuntimeTools, vous pouvez modifier le chemin d’installation par défaut. Si vous avez installé RuntimeTools à un emplacement personnalisé, les journaux sont stockés dans le sous-répertoireLogde cet emplacement.
Pendant la phase de conception de
FactoryTalk Optix Studio
, tous les messages de journaux qui se produisent s’affichent dans la barre inférieure de FactoryTalk Optix Studio
et sont enregistrés.Lorsque vous exécutez le projet source en démarrant votre application
Application FactoryTalk Optix
, vous pouvez surveiller les événements de journal à partir de l’ordinateur de développement local et du dispositif cible sur lequel l’application FactoryTalk Optix Runtime
est déployée. Les événements de journal FactoryTalk Optix Runtime
sont affichés dans l’interface utilisateur de FactoryTalk Optix Studio
dans un onglet d’état distinct identifié par le nom du dispositif cible.
CONSEIL:
Vous pouvez sélectionner des objets dans les messages du journal pour les mettre en surbrillance dans
Vue de projet
.Les journaux sont également enregistrés sur le système de fichiers aux emplacements suivants :
- Pour les projets démarrés dans un émulation locale :%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Emulator\Log\<Project name>
- Pour les projets démarrés sur un dispositif cible :%localappdata%\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio\LogDevice\<Devicename>
Fournir une réponse