- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
Zahlenanimation
Eine einzelne Animation
Eigenschaften
Name | BrowseName | DataType | Beschreibung |
---|---|---|---|
Von | From | Startwert des Bereichs | |
Bis | To | Endwert des Bereichs | |
Dauer | Duration | Die Dauer der Animation in Millisekunden | |
Interpolation | EasingCurve | Definiert die Interpolationsverteilung, die für die Animation der Wertänderung verwendet wird | |
Ziel | Target | Das als Ziel für die aktuelle Methode, das aktuelle Ereignis oder die aktuelle Aktion verwendete Objekt | |
Wird ausgeführt | Running | (Von Abstrakte Animation übernommen) | |
Wiederholungen | Loops | (Von Abstrakte Animation übernommen) |
Rückmeldung geben