Häufig gestellte Fragen zu Eigenschaften und Funktionen
Wo finde ich die Online-Hilfe?
Die neueste FactoryTalk Optix-Hilfe für die aktuelle stabile Version von FactoryTalk Optix finden Sie unter FactoryTalk Optix-Hilfe.
Wie finde ich Schritt-für-Schritt-Anleitungen für eine bestimmte Funktion?
Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Tutorials für bestimmte Funktionen finden Sie in der FactoryTalk Optix-Hilfe.
Kann ich FactoryTalk Optix-Anwendungen auf mobilen Geräten ausführen?
Sie können über einen Webbrowser auf Ihrem Mobilgerät auf FactoryTalk Optix-Anwendungen mit Präsentationsmodulen zugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter Präsentationsmodule.
Stellt FactoryTalk Optix Studio Funktionen für die Entwicklung von Anwendungen bereit, die mit CFR21 Part 11 konform sind?
Ja, FactoryTalk Optix Studio stellt Funktionen für die Entwicklung von Anwendungen bereit, die mit CFR21 Part 11 konform sind. Weitere Informationen finden Sie unter Einhaltung der Verordnung 21 CFR Teil 11 und Benutzerhandbuch zu Verordnung 21 CFR Teil 11.
Unterstützt FactoryTalk Optix Studio die automatische Sicherung von Projekten?
Ja, FactoryTalk Optix Studio sichert automatisch alle gespeicherten Projekte und behält die letzten drei Sicherungen eines gespeicherten Projekts. Darüber hinaus sichert FactoryTalk Optix Studio ein Projekt auch vor einem Up- oder Downgrade. Für eine bessere Verwaltung der Änderungen in Ihren Projekten können Sie die Versionskontrolle von Git nutzen. Siehe:
Wie kann ich mich benachrichtigen lassen, wenn eine neue Version von FactoryTalk Optix veröffentlicht wurde?
Informationen zu freigegebenen Versionen von FactoryTalk Optix finden Sie unter Produktversionen – Produktkompatibilitäts- und Download-Center. Sie können neue Versionen von FactoryTalk Optix abonnieren. Sie erhalten dann automatische E-Mails zu Kompatibilität und Downloads.
Welche neuen Funktionen kommen mit der neuen stabilen Version?
Öffnen der Seite „FactoryTalk Optix“ in FactoryTalk Hub. Navigieren Sie zu FactoryTalk Optix, wählen Sie dort Ihre Organisation aus und klicken Sie dann auf
Auswählen
. Auf der Seite unten können Sie die Versionshinweise und das Änderungsprotokoll für FactoryTalk Optix öffnen. Eine Liste mit den neuen Funktionen der ausgewählten Version finden Sie in den Versionshinweisen unter Systemfunktionen
.Welche Fixes wurden für die neue stabile Version durchgeführt?
Die Fixes für die neue stabile Version von FactoryTalk Optix können Sie überprüfen, indem Sie für eine bestimmte stabile Version die Versionshinweise öffnen und sich dann die behobenen Anomalien anzeigen lassen. Die Fixes für die neueste stabile Version von FactoryTalk Optix finden Sie in Versionshinweise zu FactoryTalk Optix | Behobene Anomalien.
Stellt Rockwell Automation eine Cloud-Plattform bereit, über die Sie Daten senden können?
Ja, Informationen hierzu finden Sie unter FactoryTalk DataMosaix.
Rückmeldung geben