Horizontale Ausrichtung

Horizontale Ausrichtung

Ausrichtung des Objekts an der horizontalen Achse. Links: Die linke Seite wird mit Ausnahme des linken Randes an der linken Seite des Containers ausgerichtet; Rechts: Die rechte Seite wird mit Ausnahme des rechten Rands an der rechten Seite des Containers ausgerichtet; Mitte: Die Mitte des Objekts wird mit Ausnahme des linken und/oder rechten Rands an der Mitte des Containers ausgerichtet; Strecken: Die Objektbreite entspricht mit Ausnahme des linken und/oder rechten Rands der Containerbreite.
BrowseName
HorizontalAlignment

Werte

Wert
DisplayName
Beschreibung
0
Links
Die linke Seite wird mit Ausnahme des linken Randes an der linken Seite des Containers ausgerichtet.
1
Rechts
Die rechte Seite wird mit Ausnahme des rechten Rands an der rechten Seite des Containers ausgerichtet.
2
Mitte
Die Mitte des Objekts wird mit Ausnahme des linken und/oder rechten Rands an der Mitte des Containers ausgerichtet.
3
Strecken
Die Objektbreite entspricht mit Ausnahme des linken und/oder rechten Rands der Containerbreite.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal