Modbus-Treiber
Treiber für die Kommunikation mit dem Controller über das Modbus-Protokoll
Eigenschaften
Name | BrowseName | DataType | Beschreibung |
---|---|---|---|
Protokoll | Protocol | Modbus TCP: TCP-Socket-Zugriffsmodus. Modbus RTU: Zugriffsmodus für den seriellen Port | |
Serielle Schnittstelle | SerialPort | (nur im RTU-Modus) Nummer der seriellen COM-Schnittstelle, die für die Kommunikation verwendet wird | |
Baudrate | Baudrate | (nur im RTU-Modus) Serielle Kommunikationsgeschwindigkeit (Baudrate). Der Wert für die Kommunikationsgeschwindigkeit sollte so eingestellt werden, dass er der Geschwindigkeit des Geräts entspricht, mit dem kommuniziert werden soll | |
Datengröße | DataSize | (nur im RTU-Modus) Vom jeweiligen Kommunikationsprotokoll geforderte Bitzahl eines einzelnen Zeichens | |
Parität | Parity | (nur im RTU-Modus) Paritätsbit für die Behandlung von Übertragungsfehlern. Gerade: Wenn die Anzahl der mit 1 belegten Bits in einem Byte ungerade ist, wird |