Tabelle
Datenbanktabelle
Eigenschaften
Name | BrowseName | DataType | Beschreibung |
---|---|---|---|
Datensatzlimit | RecordLimit | Maximal zulässige Anzahl von Datensätzen (Zeilen) in der Tabelle. Wenn die maximal zulässige Anzahl erreicht wurde, überschreiben die jeweils neuesten Daten die ältesten der gespeicherten Daten | |
Spalten | Columns | Tabellenspalten. Sammlung von StoreColumns. Für ODBC-Datenbank: Microsoft SQL Server: max. zulässige Anzahl an Spalten = 1000, max. zulässige Anzahl an Zeichen in der Spalte = 128; MySQL Server: max. zulässige Anzahl an Spalten = 1024, max. zulässige Anzahl an Zeichen in der Spalte = 64. Für eingebettete Datenbank: max. zulässige Anzahl an Spalten = 2000, max. zulässige Anzahl an Zeichen in der Spalte = 1024 |