- Erste Schritte
- Projekte erstellen
- OPC UA
- Grafikobjekte
- Vordefinierte Grafikobjekte
- Sitzungen und Gebietsschemata
- Objekt- und Variablenreferenzen
- Projekte erweitern
- NetLogic
- Methoden und Ereignisse in C#
- Referenz zur C#-API
- Tutorials
- Tutorial zu dynamischen Links
- Tutorial für Grafikobjekte
- Tutorial zu Logger
- Tutorial zu NetLogic
- OPC UA Tutorial
MouseDoubleClick-Ereignis
Das beim zweimal kurz hintereinander Drücken der linken Maustaste ausgelöste Ereignis
Eigenschaften
Name | BrowseName | DataType | Beschreibung |
---|---|---|---|
EventId | (Von BaseEventType übernommen) | ||
EventType | (Von BaseEventType übernommen) | ||
SourceNode | (Von BaseEventType übernommen) | ||
SourceName | (Von BaseEventType übernommen) | ||
Time | (Von BaseEventType übernommen) | ||
ReceiveTime | (Von BaseEventType übernommen) | ||
LocalTime | (Von BaseEventType übernommen) | ||
Message | (Von BaseEventType übernommen) | ||
Severity | (Von BaseEventType übernommen) | ||
ConditionClassId | (Von BaseEventType übernommen) | ||
ConditionClassName | (Von BaseEventType übernommen) | ||
ConditionSubClassId | (Von BaseEventType übernommen) | ||
ConditionSubClassName | (Von BaseEventType übernommen) |
Rückmeldung geben