Häufig gestellte Fragen zur Installation und den Systemanforderungen
Wo kann ich FactoryTalk Optix Studio herunterladen?
Sie können FactoryTalk Optix Studio von FactoryTalk Hub herunterladen. Weitere Informationen finden Sie im FactoryTalk Optix-Installationshandbuch | Einrichtung von FactoryTalk Optix Studio.
Kann FactoryTalk Optix Studio kostenlos heruntergeladen und genutzt werden?
Ja, Sie können FactoryTalk Optix Studio kostenlos herunterladen und nutzen. Wenn Sie jedoch alle verfügbaren Funktionen nutzen möchten, ist es erforderlich, dass Sie FactoryTalk Optix Studio Pro kaufen. Weitere Informationen finden Sie im FactoryTalk Optix-Installationshandbuch | FactoryTalk Optix Studio vs. FactoryTalk Optix Studio Pro.
Welche Systemanforderungen haben FactoryTalk Optix Studio und FactoryTalk Optix-Anwendungen?
Die Systemanforderungen für FactoryTalk Optix Studio und FactoryTalk Optix-Anwendungen finden Sie in den Versionshinweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Versionshinweise zu FactoryTalk Optix | Systemanforderungen.
Welche Ports muss ich für FactoryTalk Optix Studio und die FactoryTalk Optix-Anwendung öffnen?
Um die erfolgreiche Ausführung verschiedener FactoryTalk Optix-Komponenten sicherzustellen, ist eine Konfiguration Ihrer Firewalls und der Ports erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration der Netzwerkports.
Wo kann ich Visual Studio® oder Visual Studio Code® herunterladen und die Anforderungen überprüfen?
Laden Sie .NET Framework® herunter und überprüfen Sie die Anforderungen auf der Microsoft®-Website.
Rückmeldung geben