- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- NetLogic
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de vínculos dinâmicos
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Criar objetos Motor
Crie dados de amostra do objeto Motor para preencher as grades de dados.
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse emModeloe selecione .
- Passe o mouse sobre o objeto, selecionee digiteMotor.
- Adicionar e configurar variáveis:
- EmPropriedades, na parte superior, adicione três variáveis selecionandoeVariável.
- Renomeie as variáveis passando o mouse sobre cada variável, selecionandoe digitando:
- Speed
- Acceleration
- ManufactureDate
- Ao lado deManufactureDate, selecioneInt32e, depois,DateTime.DICA: Se não encontrar a opção desejada, marque a caixa de seleçãoMostrar tudo.
- Converta o objeto Modelo em um tipo de objeto:
- NaExibição de tipo, clique duas vezes emModelo.
- NaExibição de projeto, arrasteMotorparaExibição de tipo.
- Crie e organize as instâncias do objeto Motor:
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse emModeloe selecione .
- Passe o mouse sobre a pasta, selecionee digiteMotorObjects.
- NaExibição de projeto, arrasteMotorpara a pastaMotorObjects.
- Passe o mouse sobreMotor, selecionee digiteFaultyMotor.
- Crie nove instâncias do objeto Motor arrastandoMotorTypedaExibição de tipopara a pastaMotorObjectsnaExibição de projeto.
- Para cada instância do objeto Motor, defina os valores das variáveisAcceleration,ManufactureDateeSpeed.DICA: Você pode digitar quaisquer dados no formato correto. Esses dados serão usados para preencher as grades de dados.
Dê sua opinião