Exibir dados da tabela do banco de dados

Exibir dados da tabela do banco de dados

Você pode exibir os dados armazenados em uma tabela do banco de dados arrastando a tabela do banco de dados para o objeto
Grade de dados
.
  1. Para exibir os dados da tabela do banco de dados
  2. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse em um nó e selecione
    Novo
    Controles de dados
    Grade de dados
    .
    Por exemplo, clique com o botão direito do mouse em
    MainWindow (type)
    .
  3. Clique duas vezes no objeto
    Grade de dados
    para abri-lo no editor.
  4. Na
    Exibição de projeto
    , selecione um objeto
    Banco de dados
    .
  5. Em
    Propriedades
    , arraste a tabela do banco de dados para o objeto
    Grade de dados
    no editor.
    O objeto
    Grade de dados
    mostra os dados armazenados na tabela do banco de dados.
  6. (opcional) Para exibir os dados atualizados em tempo real em tempo de execução, invoque o método
    Atualizar
    do objeto
    Grade de dados
    .
    DICA: É possível associar o método
    Atualizar
    ao
    Evento MouseClick
    de um objeto
    Botão
    .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal