- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- NetLogic
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de vínculos dinâmicos
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
InformationModel.MakeObjectType<T>(browseName, superTypeId)
Cria um tipo de objeto de projeto derivado do tipo indicado no segundo argumento (supertipo) e retorna um objeto C# do tipo
<T>
especificado.
DICA:
Em tempo de design, a API funcionará somente se o tipo especificado for um tipo predefinido (contido nos módulos FTOptix).
static T MakeObjectType<T>(QualifiedNamebrowseName, NodeIdsuperTypeId);
Argumentos
- T
- Uma classe C#IUAObjectque corresponde à classe do objeto C# a ser retornado.
- browseName(QualifiedName)
- OBrowseNamedo novo objeto.
- superTypeId(NodeId)
- ONodeIDdo tipo do qual o novo objeto é derivado.
Retornos
- T
- Um objeto C# que corresponde ao objeto do projeto criado.
Exemplo
O exemplo a seguir mostra uma API que cria um objeto
NewMotorType
do tipo Motor
, pesquisado com o método Find
e, depois, especificado usando NodeID
que retorna um objeto C# MotorType
:var supertype = Project.Current.Find("Motor"); var myObj = InformationModel.MakeObjectType<MotorType>("NewMotorType", supertype.NodeId); Owner.Add(myObj);
Dê sua opinião