Alinhamento horizontal
Alinhamento do objeto no eixo horizontal. Esquerda: o lado esquerdo é posicionado na lateral esquerda do contêiner, exceto para a margem esquerda; Direita: o lado direito é posicionado na lateral direita do contêiner, exceto para a margem direita; Centro: o centro do objeto é posicionado no centro do contêiner, exceto para as margens esquerda e/ou direita; Alongar: a largura do objeto é igualada à largura do contêiner, exceto para as margens esquerda e/ou direita
- BrowseName
- HorizontalAlignment
Valores
Valor | DisplayName | Descrição |
---|---|---|
0 | Esquerda | O lado esquerdo é posicionado na lateral esquerda do contêiner, exceto para a margem esquerda |
1 | Direita | O lado direito é posicionado na lateral direita do contêiner, exceto para a margem direita |
2 | Centro | O centro do objeto é posicionado no centro do contêiner, exceto para as margens esquerda e/ou direita |
3 | Alongar | a largura do objeto é igualada à largura do contêiner, exceto para as margens esquerda e/ou direita |
Dê sua opinião