Codificação

Codificação

Modo Decodificação do conteúdo da localização da memória
BrowseName
Encoding

Valores

Valor
DisplayName
Descrição
0
Padrão
Codificação padrão
1
Contador
Codificação de memória do contador
2
S5Time_Any
S5Time_AnyDescription
3
S5Time_10ms
S5Time_10msDescription
4
S5Time_100ms
S5Time_100msDescription
5
S5Time_1s
S5Time_1sDescription
6
S5Time_10s
S5Time_10sDescription
7
String estendida
Modo de string estendida
8
Somente data
9
LTime
10
WString
11
LTimeOfDay
12
String Longa Estendida
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal