- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- NetLogic
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de vínculos dinâmicos
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Layout vertical
Painel que organiza automaticamente os objetos gráficos diretamente filhos, de forma vertical, um ao lado do outro
Propriedades
Nome | BrowseName | DataType | Descrição |
---|---|---|---|
Alinhamento do conteúdo | ContentAlignment | Alinhamento horizontal dos filhos. Alinhados à esquerda: os filhos são ancorados no lado esquerdo, Alinhados ao centro: os filhos são ancorados no centro; Alinhados à direita: os filhos são ancorados no lado direito | |
Quebra automática | Wrap | Defina o modo de quebra automática para o conteúdo do layout | |
Lacuna horizontal | HorizontalGap | Espaço entre colunas no layout | |
Lacuna vertical | VerticalGap | Espaço entre linhas do layout | |
Elemento a ser movido | MoveTarget | (Herdado do Contêiner) | |
Visível | Visible | (Herdado do Elemento) | |
Habilitado | Enabled | (Herdado do Elemento) | |
Opacidade | Opacity | (Herdado do Elemento) | |
Margem esquerda | LeftMargin | (Herdado do Elemento) | |
Margem superior | TopMargin | (Herdado do Elemento) | |
Margem direita | RightMargin | (Herdado do Elemento) | |
Margem inferior | BottomMargin | (Herdado do Elemento) | |
Largura | Width | (Herdado do Elemento) | |
Altura | Height | (Herdado do Elemento) | |
Alinhamento horizontal | HorizontalAlignment | (Herdado do Elemento) | |
Alinhamento vertical | VerticalAlignment | (Herdado do Elemento) | |
Rotação | Rotation | (Herdado do Elemento) |
Dê sua opinião