- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- NetLogic
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de vínculos dinâmicos
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
RAAlarmData
Propriedades
Nome | BrowseName | DataType | Descrição |
---|---|---|---|
EnableTime | |||
DisableTime | |||
SuppressTime | |||
UnsuppressTime | |||
ActiveTime | |||
InactiveTime | |||
ShelveTime | |||
UnshelveTime | |||
Duração do adiamento | ShelvingDuration | ||
ActiveCount | |||
TagValue1 | |||
TagValue2 | |||
TagValue3 | |||
TagValue4 | |||
InputValue | |||
AlarmClass | |||
AlarmGroup | |||
Limit |
Dê sua opinião