Formato de entrada do seletor DateTime
- BrowseName
- DateTimePickerInputFormatEnum
Valores
Valor | DisplayName | Descrição |
---|---|---|
0 | Data e hora com segundos | (padrão) Mostra data e hora em formato estendido. Por exemplo, it-IT: DD/MM/AAAA HH:mm:ss, en-US: MM/DD/AAAA hh:mm:ss |
1 | Data e hora sem segundos | Mostra data e hora sem os segundos. Por exemplo, it-IT: DD/MM/AAAA HH:mm ou en-US: MM/DD/AAAA hh:mm |
2 | Data | Mostra a data sem o horário. Por exemplo, it-IT: DD/MM/AAAA ou en-US: DD/MM/AAAA; |
3 | Horário com os segundos | Mostra o horário (incluindo segundos). Por exemplo, it-IT: HH:mm:ss ou en-US: hh:mm |
4 | Horário sem os segundos | Mostra apenas horas e minutos. Por exemplo, it-IT: HH:mm ou en-US: hh:mm |
Dê sua o