Área de memória

Local de memória do controlador no qual se pode ler/gravar as tags
BrowseName
MemoryArea

Valores

Valor
DisplayName
Descrição
0
BlocoDeDados
Área de memória do DataBlock
1
Marker
Área de memória do marcador
2
Peripheral
Área de memória periférica
3
Contador
Área de memória do contador
4
Timer
Área de memória do temporizador
5
Input
Área de memória de entrada
6
Output
Área de memória de saída