- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- NetLogic
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de vínculos dinâmicos
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
PubSubStatusEventType
Propriedades
Nome | BrowseName | DataType | Descrição |
---|---|---|---|
ConnectionId | |||
GroupId | |||
State | |||
EventId | (Herdado de BaseEventType) | ||
EventType | (Herdado de BaseEventType) | ||
SourceNode | (Herdado de BaseEventType) | ||
SourceName | (Herdado de BaseEventType) | ||
Time | (Herdado de BaseEventType) | ||
ReceiveTime | (Herdado de BaseEventType) | ||
LocalTime | (Herdado de BaseEventType) | ||
Message | (Herdado de BaseEventType) | ||
Severity | (Herdado de BaseEventType) | ||
ConditionClassId | (Herdado de BaseEventType) | ||
ConditionClassName | (Herdado de BaseEventType) | ||
ConditionSubClassId | (Herdado de BaseEventType) | ||
ConditionSubClassName | (Herdado de BaseEventType) |
Dê sua opinião