- Começar a usar
- Criação de projetos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Sessões e localidades
- Referências de objetos e variáveis
- Extensão de projetos
- NetLogic
- Referência de API C#
- Tutoriais
- Tutorial de alarmes
- Tutorial de vínculos dinâmicos
- Tutorial de objetos gráficos
- Tutorial do NetLogic
- Tutorial do OPC UA
Criar um objeto de contexto para a caixa de diálogo
O objeto de contexto permite reutilizar o mesmo tipo de caixa de diálogo em diferentes painéis e para diferentes propósitos.
- Crie o objeto de contexto:
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse naUIe selecione .
- Passe o mouse sobre o objeto, selecionee digiteConfirmationDialogContext.
- Converta o objeto de contexto em um tipo de objeto:
- NaExibição de tipo, clique duas vezes naInterface do usuário.
- NaExibição de projeto, arrasteConfirmationDialogContextaté o painelExibição de tipo.NaExibição de projeto,ConfirmationDIalogContextType (type)é exibido.
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse emConfirmationDialogContexte selecioneExcluir.
- Configure o tipo de objeto de contexto:
- NaExibição de projeto, selecioneConfirmationDialogContextType (type).
- EmPropriedades, na parte superior, selecioneeVariável.
- Passe o mouse sobre a variável, selecionee digiteMessage.
- SelecioneInt32e, depois,LocalizedText.DICA: Se não encontrar a opção desejada, marque a caixa de seleçãoMostrar tudo.
- Remova o valor da variávelMessage.
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse emConfirmationDialogContextType (type)e selecione .
- Passe o mouse sobre a Invocação de método, selecionee digiteOnConfirm.
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse emConfirmationDialogContextType (type)e selecione .
- Passe o mouse sobre a Invocação de método, selecionee digiteOnCancel.
Dê sua opinião