Visualização do pull

Faça pull das alterações do repositório remoto para ver os conflitos entre o projeto local e o projeto remoto.
Interface de visualização do pull
Interface de visualização do pull com legendas numeradas destacando: estrutura em árvore do projeto, botões de ação para aplicar ou ignorar todas as alterações, opções de filtro para atualizações e conflitos, controle de ordenação, indicadores de alteração para motores, botões para manter alterações e resolver conflitos e ícones de status para cada item.
Itens de visualização do pull
Item
Descrição
1
Linhas de conflitos ou alterações destacadas.
2
Selecione
Obter todas as locais
para aceitar todas as alterações locais. Selecione
Obter todas as remotas
para aceitar todas as alterações no repositório remoto.
3
Filtre as alterações na visualização exibindo
Todo
o conteúdo do projeto, apenas as
Atualizações
no projeto ou apenas os
Conflitos
no projeto.
4
Selecione
Ícone Classificar em ordem decrescente
para navegar e expandir o próximo conflito ou selecione
Ícone Classificar em ordem crescente
para navegar para o conflito anterior.
5
Selecione um conflito à esquerda em uma linha para aceitar a alteração local.
Ícone Histórico local
Histórico local
indica o conteúdo local. As alterações nos valores são indicadas e os objetos removidos são riscados.
6
Selecione um conflito à direita em uma linha para aceitar a alteração remota.
Ícone Histórico remoto
Histórico remoto
indica o conteúdo remoto. As alterações nos valores são indicadas e os objetos removidos são riscados.
7
Um ícone em uma linha indica:
  • Ícone Visualizar conflitos
    Existe um conflito entre o repositório local e o remoto.
  • Ícone Visualizar resolvidos
    Um conflito foi resolvido selecionando a alteração local ou remota na linha.
  • Ícone Visualizar alterações
    Existe uma alteração no repositório local ou remoto.
  • Ícone Visualizar adições
    Um objeto foi adicionado.
  • Ícone Visualizar exclusões
    Um objeto foi removido.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal