- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione su OPC UA
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
InformationModel.MakeVariableType(browseName, dataTypeId, variableTypeId, arrayDimensions)
Crea una variabile di progetto del tipo indicato dal terzo argomento (supertipo) e che contiene il tipo di dati indicato dal secondo argomento. Restituisce un oggetto C# di tipo
IUAVariableType
corrispondente al tipo di variabile di progetto creato. Tramite il quarto argomento (opzionale) è possibile creare un array specificandone tipo e dimensione.static IUAVariableType MakeVariableType(browseNameQualifiedName, NodeIddataTypeId, NodeIdvariableTypeId, uint[]arrayDimensions);
Argomenti
- browseName(QualifiedName)
- IlBrowseNamedel nuovo tipo di variabile.
- dataTypeId(NodeId)
- Il tipo di dati contenuto nel nuovo tipo di variabile.SUGGERIMENTO: Un nodo all'interno della classeDataTypesrappresenta il tipo di dati. Ad esempio,OpcUa.DataTypes.Boolean.
- variableTypeId(NodeId)
- Tipo di variabile da cui derivare il nuovo tipo di variabile.SUGGERIMENTO: Un nodo all'interno della classeVariableTypesrappresenta il tipo di dati. Ad esempio,FTOptix.CoDeSys.VariableTypes.Tag.
- arrayDimensions(uint[ ])
- Opzionale. La dimensione dell'array.
Restituisce
- IUAVariableType
- Un oggetto C# che corrisponde al tipo di variabile di progetto creata.
Esempio
L'esempio seguente mostra un'API che crea un tipo di variabile
MyTagType
derivato dal tipo predefinito CoDeSysTag
, che contiene un dato di tipo Int32:var myVar = InformationModel.MakeVariableType("MyTagType", OpcUa.DataTypes.Int32, FTOptix.CoDeSys.VariableTypes.Tag); Owner.Add(myVar);
Fornire un feedback