- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Recetas
- Registrador
- Traducciones
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Tutorial de NetLogic
- Referencia de API de C#
InformationModel.MakeObjectType<T>(browseName, superTypeId)
Crea un tipo de objeto de proyecto derivado del tipo indicado en el segundo argumento (supertipo) y devuelve un objeto C# del tipo
<T>
especificado.
CONSEJO:
En tiempo de diseño, la API solo funciona si el tipo especificado es un tipo predefinido (contenido en los módulos de FTOptix).
static T MakeObjectType<T>(QualifiedNamebrowseName, NodeIdsuperTypeId);
Argumentos
- T
- Clase C#IUAObjectque corresponde a la clase del objeto C# que se va a devolver.
- browseName(QualifiedName)
- ElBrowseNamedel nuevo objeto.
- superTypeId(NodeId)
- ElNodeIDdel tipo de nodo del cual se deriva el nuevo objeto.
Retornos
- T
- Un objeto C# que corresponde al objeto de proyecto creado.
Ejemplo
El siguiente ejemplo muestra una API que crea un objeto
NewMotorType
del tipo Motor
, buscado con el método Find
y, a continuación, especificado mediante el NodeID
que devuelve un objeto C# MotorType
:var supertype = Project.Current.Find("Motor"); var myObj = InformationModel.MakeObjectType<MotorType>("NewMotorType", supertype.NodeId); Owner.Add(myObj);
Entregue su opinión