- Empezar
- Crear proyectos
- OPC UA
- Objetos gráficos
- Objetos gráficos predefinidos
- Vínculos dinámicos
- Alarmas
- Recetas
- Registrador
- Traducciones
- Sesiones y configuraciones regionales
- Referencias de objetos y variables
- Extensión de proyectos
- NetLogic
- Tutorial de NetLogic
- Referencia de API de C#
Variador Modbus
Variador para comunicarse con el controlador mediante el protocolo Modbus.
Propiedades
Nombre | BrowseName | DataType | Descripción |
---|---|---|---|
Protocolo | Protocol | Modbus TCP: Modo de acceso al Socket TCP. Modbus RTU: modo de acceso al puerto serie. | |
Puerto serie | SerialPort | (solo en modo RTU) Número del puerto serie COM que se utilizará para la comunicación. | |
Velocidad de baudios | Baudrate | (solo en modo RTU) Velocidad de comunicación en serie (velocidad en baudios). El valor de velocidad de comunicación debe establecerse para que coincida con el del dispositivo con el que pretende comunicarse. | |
Tamaño de datos | DataSize | (solo en modo RTU) Número de bits de un solo carácter requerido por el protocolo de comunicación. | |
Paridad | Parity | (solo en modo RTU) Bit de paridad para tratar errores de transmisión. Par: si los 1 bits de un byte son impares, agregue un 1 bit hasta que los 1 bits sean pares. Impar: si los 1 bits del byte son pares, agregue un 1 bit para que sean impares. | |
Bits de detención | StopBits | (solo en modo RTU) Número de bits de detención requeridos por el protocolo de comunicación. | |
Control de flujo | FlowControl | (solo en modo RTU) Tipo de control de flujo de datos para el tipo de comunicación utilizado. Ninguno: sin control de flujo - el protocolo no requiere control; Hardware: el control de flujo está administrado por señales eléctricas de línea serie (por ejemplo, RTS, CTS, etc.); Software: el control de flujo de datos es XON/XOFF. |
Entregue su opinión