Estación S7 TIA PROFINET
Propiedades
Nombre | BrowseName | DataType | Descripción |
---|---|---|---|
Puerto | Port | Número del puerto utilizado por la conexión TCP-IP. Debe coincidir con el que se ha configurado en el controlador. | |
Tiempo de espera | Timeout | Tiempo de espera máximo en milisegundos para recibir una respuesta del controlador. | |
Entregue su opinión