Estación MELSEC FX3U

Objeto que representa al PLC Melsec FX3U.
BrowseName
MelsecFX3UStation
SuperType
Estación de comunicación(CommunicationStation)

Propiedades

Nombre
BrowseName
DataType
Descripción
Tamaño de trabajo máximo en bytes
MaximumJobSizeInBytes
Tamaño máximo de una transmisión de etiquetas del controlador (en bytes). Limita la duración de la transmisión desde el controlador y la latencia de la escritura al controlador que sigue la transmisión. 0 = valor máximo de 128 bytes.
Diferencia máxima en bytes
MaximumGapInBytes
Distancia máxima entre dos etiquetas que forman parte de la misma transmisión (en bytes).
Dirección IP
IPAddress
Dirección única para alcanzar el controlador en la red.
Puerto
Port
Número de puerto utilizado por la conexión TCP-IP. Debe coincidir con el que se ha configurado en el controlador.
Tiempo de espera
Timeout
Tiempo de espera máximo en milisegundos para recibir una respuesta del controlador.
Código de operación
OperationCode
Etiquetas
Tags
Tipos
Types
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.