Loading

Controllo assi
Allen-Bradley

La nostra gamma di soluzioni di controllo assi industriale soddisfa le vostre esigenze applicative specifiche con un'ampia gamma di servoazionamenti, servomotori e attuatori.
  1. Panoramica
  2. Prodotti
Open All Close All
Panoramica
Una foto con effetto mosso di una macchina con servomotori Kinetix e blocchi I/O distribuiti.
Allen-Bradley logo

I produttori moderni hanno bisogno di macchine in grado di soddisfare i crescenti obiettivi di produzione e di adattarsi rapidamente ai cambiamenti della domanda. La nostra gamma di soluzioni di controllo assi industriali Allen-Bradley aiuta a trasformare le macchine in asset di automazione più produttivi, intelligenti e flessibili attraverso tecnologie avanzate di controllo Integrated Motion. Le nostre soluzioni includono servoazionamenti, servomotori, attuatori e sistemi di movimentazione elettromagnetici che forniscono sistemi di controllo Integrated Motion progettati per fornire un posizionamento preciso ad alta velocità per prestazioni sincronizzate delle macchine, migliorare la precisione, aumentare la produttività e ottimizzare le prestazioni con i sistemi di controllo Integrated Motion.

Caratteristiche

Open All
Close All
Più semplice e più potente

Migliorate le prestazioni del vostro sistema come mai prima d’ora utilizzando la nostra innovativa gamma di soluzioni per controllare e connettere senza interruzioni robot industriali, soluzioni di tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti, robot mobili autonomi e molto altro. Scoprite Advanced Motion & Robotics.

Velocità e controllo senza precedenti

Cogliete l’opportunità di ridefinire la produttività utilizzando la propulsione elettromagnetica per aumentare il throughput, eliminare i colli di bottiglia e ottimizzare il flusso di materiali. Esplorate la tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti.

Precisione e prestazioni su larga scala

Che stiate costruendo una macchina compatta o un sistema multiasse, i nostri servoazionamenti Kinetix® possono fornire la potenza, la precisione e i dati necessari per migliorare le prestazioni e accelerare i vostri obiettivi di produzione intelligente. Servoazionamenti .

Potente e flessibile

Ottenete il massimo valore dai vostri processi con soluzioni potenti e affidabili che dispongono delle configurazioni specifiche per l’ambiente di cui avete bisogno. Guarda i servomotori rotativi.

Video
Sistemi di controllo assi completi per macchine intelligenti

Nell'attuale ambiente competitivo, la semplificazione della progettazione delle macchine, la flessibilità dei sistemi e il miglioramento delle prestazioni complessive delle macchine sono vantaggi fondamentali. Che si tratti di costruire macchine piccole e indipendenti o sistemi grandi e complessi, i prodotti Kinetix di Allen-Bradley per la soluzione di controllo assi possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi.

Soluzioni di controllo assi industriale

Sistemi di controllo Integrated Motion che offrono un controllo macchina preciso e ad alte prestazioni, combinando controllori con servoazionamenti, servomotori, attuatori e tecnologie di movimentazione elettromagnetiche intelligenti per massimizzare velocità, precisione e flessibilità.

PRODOTTO
Tecnologia di carrelli indipendenti

La tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti sblocca un nuovo livello di prestazioni delle macchine, utilizzando la forza elettromagnetica per offrire un controllo del movimento più rapido e preciso. Con il ciclo produttivo adattivo, le alte accelerazioni e la manutenzione drasticamente ridotta, questi sistemi possono offrire un modo più intelligente di spostare i materiali all'interno delle macchine o tra le linee di produzione.

Tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti

PRODOTTO
Servoazionamenti

Volete migliorare i vostri principali parametri di produzione? I nostri servoazionamenti sono progettati per semplificare la progettazione delle macchine, aumentare la flessibilità del sistema e incrementare le prestazioni complessive. Inoltre, grazie alla connettività senza interruzioni con la nostra gamma di soluzioni di controllo assi, potete ottenere di più dalle vostre applicazioni con tempi di sviluppo più rapidi e un controllo migliore.

Servoazionamenti

PRODOTTO
Servomotori rotativi

Le esigenze di produzione continuano a crescere e la vostra soluzione motore deve essere pronta a soddisfare le necessità di domani. I nostri servo motori Kinetix® possono aumentare l’output del sistema, migliorare la durata delle macchine e aggiungere la flessibilità alle vostre operazioni che può aiutarvi a rimanere competitivi e redditizi in futuro.

Servo motori rotativi e cavi

PRODOTTO
Soluzioni lineari

La nostra gamma di soluzioni lineari può aiutarvi a elevare il potenziale dei vostri processi di movimento lineare e a trasformare le vostre macchine in asset di produzione più intelligenti. Scoprite come la nostra gamma completa può rappresentare un'unica fonte per le vostre esigenze di applicazioni lineari.

Soluzioni lineari

PRODOTTO
Selezione dei prodotti

FactoryTalk® Motion Analyzer è uno strumento completo che fornisce analisi, ottimizzazione, selezione e validazione del vostro sistema di controllo assi Kinetix. Semplifica il processo di progettazione delle macchine, consentendovi di creare e validare rapidamente nuovi concetti di macchina prima di acquistare o installare apparecchiature fisiche.

FactoryTalk Motion Analyzer

PRODOTTO
Encoder

I nostri encoder forniscono dati precisi su velocità e posizione che contribuiscono a massimizzare la produttività delle vostre macchine e la qualità dei vostri prodotti. Configurate e integrate rapidamente i nostri encoder con i controllori Logix per una soluzione di controllo assi completa.

Encoder

Applicazioni di controllo del movimento

Le nostre soluzioni di controllo assi supportano un'ampia gamma di applicazioni di controllo del movimento nell'automazione industriale, aiutando i produttori a ottenere maggiore precisione, produttività e prestazioni delle macchine, tra cui:

  • Macchine per l'imballaggio: Fornite un movimento sincronizzato ad alta velocità per le apparecchiature di riempimento, etichettatura, sigillatura e imballaggio.
  • Robotica: Consentite un posizionamento preciso, un movimento coordinato e prestazioni ripetibili per bracci robotici, sistemi pick-and-place e celle automatizzate.
  • Movimentazione dei materiali: Migliorate il controllo e l'efficienza di nastri trasportatori, sistemi di smistamento, sistemi di stoccaggio e recupero automatizzati (AS/RS) e altre apparecchiature per il flusso di materiali.
  • Sistemi di produzione automatizzati: Coordinate più assi delle macchine per supportare processi di assemblaggio, lavorazione, conversione e altri processi di produzione complessi con un movimento preciso e ripetibile.

Completate la vostra macchina intelligente

Costruite il vostro sistema ideale utilizzando tecnologie che fanno progredire il vostro personale e i vostri processi.

  • Controllori programmabili
    Controllori programmabili
    Prodotti
    Prodotti
    Controllori programmabili
    Scoprite i controllori Allen-Bradley CompactLogix e ControlLogix PLC/PAC per un'automazione scalabile ad alte prestazioni, e le soluzioni Micro800.
    Scoprite di più
  • Controllori programmabili di sicurezza
    Controllori programmabili di sicurezza
    Prodotti
    Prodotti
    Controllori programmabili di sicurezza
    I nostri sistemi di controllo della sicurezza offrono i vantaggi del controllo programmabile tradizionale per applicazioni di sicurezza complesse, sostituendo i sistemi a relè cablato normalmente necessari per portare i processi automatizzati in uno stato di sicurezza.
    Scoprite di più
  • Software
    Software
    Software
    Software
    Software
    Il software di Rockwell Automation è creato a partire dalla promessa di fornire chiarezza sulla complessità di condurre un impianto o un’operazione di produzione.
    Scoprite di più
  • Computer e monitor industriali
    Computer e monitor industriali
    Computer e monitor industriali
    Scoprite i computer industriali e i monitor di Rockwell Automation, inclusi box PC robusti, panel PC, thin client e monitor industriali.
  • Emulazione
    Emulazione
    Software
    Software
    Emulazione
    Espandete ciò che è possibile nella progettazione e nelle prestazioni delle vostre macchine utilizzando il software Digital Twin Emulate3D™.
    Scoprite di più

Pronti a consegnare la vostra prossima soluzione? Guardate le novità nel controllo assi

Avete bisogno di macchine in grado di raggiungere obiettivi di produzione sempre più elevati e di adattarsi in modo redditizio ai cambiamenti della domanda. Fortunatamente, potete ottenere tutto questo e molto altro ancora utilizzando le nostre soluzioni di controllo assi per trasformare le vostre macchine in asset di automazione più produttivi, intelligenti e flessibili. Guardate le novità nella nostra gamma di soluzioni di controllo assi e scoprite come una tecnologia di controllo assi più intelligente può aiutarvi a sbloccare il pieno potenziale delle vostre operazioni.

Servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix
Bottiglie che ruotano all'interno di una macchina sotto una torretta che le sta riempiendo con acqua.
eBook
Servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix

Scoprite la tecnologia dei servoazionamenti che consente implementazioni più rapide e macchine intelligenti più performanti. Guardate come i nostri servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix possono aiutarvi a semplificare i progetti, accelerare i tempi di costruzione e rendere le vostre macchine più potenti che mai.

Scaricate ora
Tecnologia di carrelli indipendenti
Più robot gialli Fanuc che prelevano e posizionano pezzi sui carrelli del sistema iTRAK Intelligent Track System.
eBook
Tecnologia di carrelli indipendenti

Ora è possibile superare i limiti dei nastri trasportatori e delle catene e realizzare un futuro produttivo più intelligente. Scoprite come le nostre soluzioni di tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti possono aiutarvi a eliminare i colli di bottiglia, migliorare la flessibilità e massimizzare le prestazioni del sistema.

Scaricate ora
Soluzioni lineari
Due slitte lineari grigie Kinetix all’interno di una macchina montate su un sistema di trasporto intelligente MagneMover LITE.
eBook
Soluzioni lineari

Migliorate l’efficienza dei vostri processi e aggiungete maggiore valore alle vostre macchine utilizzando le nostre soluzioni lineari Kinetix ad alte prestazioni. Scoprite come la nostra tecnologia leader può consentirvi di aumentare la produttività, incrementare la flessibilità e accedere a possibilità di produzione più intelligenti.

Scaricate ora

Domande frequenti sui sistemi di controllo assi

Quali tipi di applicazioni traggono maggiori vantaggi dal controllo assi di Rockwell Automation?

Il controllo assi è ideale per applicazioni che richiedono movimenti precisi e ripetibili, come imballaggio, converting, assemblaggio, processi per semiconduttori e movimentazione di materiali. La nostra gamma di soluzioni di controllo assi supporta sia il movimento indicizzato semplice che il movimento coordinato ad alta velocità, consentendo agli ingegneri di scalare le funzionalità man mano che i requisiti delle macchine evolvono.

In che modo Rockwell Automation semplifica la messa in servizio dei sistemi di controllo assi?

Grazie a strumenti integrati come Studio 5000 Logix Designer® e FactoryTalk® Design Studio, gli ingegneri possono configurare la logica, gli assi di movimento, la sicurezza e la diagnostica in un ambiente unificato. Questo riduce la complessità della programmazione, accelera i test virtuali e abbrevia la messa in servizio in loco.

Quali protocolli di comunicazione sono supportati per il controllo assi?

I sistemi di controllo assi di Rockwell Automation utilizzano principalmente EtherNet/IP® per il controllo assi in rete ad alte prestazioni. Questo consente un'integrazione senza interruzioni con controllori, servoazionamenti e sistemi di sicurezza, riducendo il cablaggio e migliorando la diagnostica. Molti prodotti supportano anche CIP Motion, garantendo prestazioni sincronizzate e di tipo deterministico nei sistemi multiasse.

In che modo la tecnologia di movimentazione a carrelli indipendenti può migliorare la produttività delle macchine?

ICT elimina i vincoli meccanici dei sistemi di movimento lineare convenzionali. I carrelli intelligenti consentono un controllo individualizzato, un’elevata accelerazione e operazioni simultanee in-process, aumentando notevolmente la produttività e la flessibilità operativa.

Quali strumenti supportano la progettazione digitale per i sistemi di controllo assi?

Il nostro portafoglio software supporta la modellazione del digital twin, il sequenziamento del movimento coordinato, la simulazione e la collaborazione basata su cloud con gestione delle versioni. Questo accelera lo sviluppo congiunto di meccanica e controlli, aiutando i team a testare i concetti in anticipo e a ridurre i rischi prima della messa in servizio.

Semplificate i vostri processi con le risorse e il supporto giusti

Centro di documentazione tecnica
Specifiche tecniche, manuali e istruzioni per l'installazione.

Assistenza tecnica da remoto
Assistenza online e telefonica in tempo reale da parte di specialisti di prodotto.

PartnerNetwork
Un team di specialisti di ingegneria e fornitori leader del settore.

Archivio documentazione
Pubblicazioni che supportano i prodotti, i servizi e le soluzioni Rockwell Automation, FactoryTalk e Allen‑Bradley.

Knowledgebase
Un database di domande e risposte su una varietà di prodotti e tecnologie.

Contattate oggi stesso un esperto di Rockwell Automation

Vi aiutiamo a lanciare più rapidamente, a ridurre i rischi e a massimizzare i risultati. Costruiamo in modo più intelligente, insieme.

Contattaci

In base alla vostra attività

Loading
Loading
Loading
Loading
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(13)
Motion Control Chevron UpChevron Up
Servoazionamenti Chevron UpChevron Up
Servomotori Chevron UpChevron Up
Independent Cart Technology Chevron UpChevron Up
Linear Solutions Chevron UpChevron Up
Encoders Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
Servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix
Servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix
Realizzate macchine più semplici ed efficienti dal punto di vista energetico e liberate la potenza del controllo del movimento decentralizzato con i servoazionamenti distribuiti ArmorKinetix.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5100 Servo Drives provide a scalable option for servo solution in a single product.
Servoazionamenti Kinetix 5100
I versatili servoazionamenti Kinetix 5100 migliorano le prestazioni e la scalabilità delle macchine di piccole e medie dimensioni.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix 5300 Single-axis EtherNet/IP Servo Drives provide integrated motion on EtherNet/IP
Servoazionamenti Kinetix 5300
Questi servoazionamenti EtherNet/IP a singolo asse offrono flessibilità di progettazione in un'offerta semplificata per coprire le vostre esigenze essenziali di costruzione di macchine.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5500 Servo Drives connect to and operate with CompactLogix™ 5370 controllers, supporting Integrated Motion on EtherNet/IP.
Servoazionamenti Kinetix 5500
I nostri servoazionamenti Kinetix 5500 offrono soluzioni di controllo assi EtherNet/IP versatili che aiutano a semplificare i progetti e a creare soluzioni agili ed economiche.
Allen‑Bradley Bulletin 2198 Kinetix® 5700 Servo Drives help expand the value of integrated motion on EtherNet/IP to large custom machine builder applications.
Servoazionamenti Kinetix 5700
I nostri servoazionamenti Kinetix 5700 offrono semplicità, potenza e risparmio di spazio per ottimizzare le prestazioni di motion e massimizzare il valore della macchina.
A side view of the grey and black iTRAK 5730 Intelligent Track System with a row of eight movers in the front and another set of movers at the other side of the oval track.
Sistema di movimentazione intelligente iTRAK 5730
Eliminate i colli di bottiglia e aumentate la produttività complessiva con un modo più veloce, intelligente e flessibile per movimentare le merci all’interno delle vostre macchine.
An isometric view of an iTRAK 5750 Intelligent Track System with two sets of three movers mounted on the track and a black infield cover in the center.
Sistema di movimentazione intelligente iTRAK 5750
Il nostro sistema intelligente iTRAK 5750 consente di ridefinire la produttività della macchina e di movimentare carichi maggiori con più flessibilità e controllo.
An isometric view of a QuickStick 150 Intelligent Conveyor System linear motor in a .3 meter length
Sistema di movimentazione intelligente QuickStick 150
Il nostro sistema di movimentazione intelligente QuickStick® 150 consente di ottenere di più dalle vostre operazioni grazie a un trasporto delle merci più rapido, pulito ed efficiente.
A QuickStick HT linear motor in a 1 meter length and a QuickStick HT 5700 inverter.
Sistema di movimentazione intelligente QuickStick HT
Sblocca processi più flessibili e produttivi utilizzando il nostro sistema di trasporto intelligente QuickStick® HT per spostare carichi pesanti fino a migliaia di chilogrammi.
A grey MagneMover LITE Intelligent Conveyor System layout with carriers in motion throughout the track standing on mounting legs.
Sistema di movimentazione intelligente MagneMover LITE
Spostate carichi piccoli e medi in modo più rapido ed efficiente utilizzando il nostro sistema di movimentazione intelligente MagneMover LITE.
Allen-Bradley Bulletin 2090 Kinetix® Cables are a complete family of standard and continuous flexing cables, equipped with SpeedTEC® DIN connectors for a quick, one-quarter turn connection.
Cavi Kinetix
Collegate in modo sicuro i vostri servomotori e attuatori utilizzando la nostra famiglia di cavi standard e a flessione continua.
Allen‑Bradley Kinetix® VP-Series Servo Motors provide smooth, integrated motion control over EtherNet/IP networks and are optimized to run with the Kinetix 5500 and 5700 servo drives.
Servomotori Kinetix VP
Questi motori offrono un controllo Integrated Motion uniforme su EtherNet/IP e sono ottimizzati per i servoazionamenti Kinetix 5500 e Kinetix 5700.
A black Kinetix VPL Low-inertia Servo Motor positioned with the motor shaft facing forward and slightly to the right.
Servomotori Kinetix VPL a bassa inerzia
Massimizzate il potenziale della vostra macchina utilizzando i nostri Kinetix® VPL servomotori a bassa inerzia per spostare i carichi con accelerazioni rapide e precisione eccezionale.
Three black Kinetix VPC  Continuous-duty Servo Motors lined up from largest on the left and moving smaller.
Servomotori Kinetix VPC per uso continuo
Seleziona questi motori per ottimizzare le tue applicazioni a servizio continuo e ottenere maggiore efficienza e coppia a velocità più elevate.
Allen‑Bradley MP-Series™ Low Inertia (MPL) Servo Motors are high-output brushless motors which use innovative design characteristics to reduce motor size while delivering significantly higher torque.
Servomotori Kinetix MPL a bassa inerzia
Aumentate il vostro vantaggio competitivo con questi motori brushless ad alta potenza che offrono una coppia maggiore con un ingombro ridotto.
Allen‑Bradley MP-Series™ Medium Inertia (MPM) Servo Motors offer IEC metric mounting dimensions and rotatable DIN connectors that provide flexible connector orientation for ease of cable routing.
Servomotori Kinetix MPM a inerzia media
Questi motori presentano un design compatto, ad alta densità di potenza e un encoder assoluto ad alta risoluzione per massimizzare il potenziale dei vostri processi.
A black Kinetix TLP Multi-purpose Compact Servo Motor turned to the left with the connected motor cable running down to the right.
Servomotori compatti multiuso Kinetix TLP
Con un eccellente rapporto potenza/dimensioni, questi innovativi servomotori compatti offrono prestazioni eccezionali riducendo al minimo lo spazio richiesto.
Allen‑Bradley Kinetix® TL-Series™ Servo Motors represent an economy solution for machine designers with wide range of application needs.
Servomotori compatti Kinetix TL e TLY
Questi servomotori compatti a bassa inerzia e ad alte prestazioni sono progettati per ottimizzare le applicazioni industriali a bassa potenza.
Three white colored Kinetix VPF Food-grade Servo Motors lined up from largest to smallest with their motor shafts angled facing left.
Servomotori Kinetix VPF idonei all'uso in campo alimentare
Questi servomotori idonei all'uso in campo alimentare offrono prestazioni e durata eccezionali, consentendo di soddisfare gli standard igienici e di massimizzare la produttività.
Allen‑Bradley MP-Series™ Food Grade (MPF) Motors combine high-efficiency, high-torque capability with features specifically designed to meet the unique needs of your food and beverage applications.
Servomotori Kinetix MPF idonei all'uso in campo alimentare
Elevate le vostre operazioni combinando la capacità di motori ad alta efficienza e coppia elevata con funzioni specificamente progettate per applicazioni nel settore alimentare e delle bevande.
Allen‑Bradley Kinetix VPH hygienic servo motor
Servomotori igienici Kinetix VPH
Questi servomotori igienici sono dotati di grado di protezione IP69K e sono progettati per funzionare in ambienti gravosi e per gestire la pulizia con lavaggio ad alta pressione.
Allen‑Bradley MP-Series™ Stainless Steel (MPS) Servo Motors are specifically designed to meet the unique needs of wash-down environments.
Servomotori Kinetix MPS in acciaio inossidabile
Utilizzate questi motori per raggiungere i vostri obiettivi di produzione anche in ambienti di lavaggio ad alta pressione o altamente caustici.
Motori principali asincroni Kinetix MMA
I nostri motori principali asincroni Kinetix MMA consentono di ottenere di più da un'ampia gamma di applicazioni per uso gravoso che richiedono un'elevata potenza e coppia.
Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ Direct Drive Servo Motors connect directly to the load, eliminating the need for gearboxes, timing belts, pulleys and other mechanical components.
Servomotori Kinetix® RDB Direct-drive
I nostri servomotori direct-drive consentono soluzioni di movimento più semplici, più reattive e con una migliore efficienza energetica.
Allen-Bradley Bulletin MPAS MP-Series™ Integrated Linear Stages can support heavy loads and tolerate moment loads.
Slitte lineari Kinetix MPAS
I nostri Kinetix® MPAS Linear Stages possono supportare carichi pesanti e tollerare carichi di momento significativi.
Allen-Bradley Bulletin MPMA MP-Series™ Integrated Multi-Axis Stages are actuators that provide an out-of-the-box solution for precise two-dimensional positioning and velocity.
Slitte lineari multiasse Kinetix MPMA
I nostri Kinetix® MPMA Multi-axis Linear Stages offrono una soluzione pronta all'uso per un posizionamento e una velocità bidimensionali precisi.
Allen-Bradley Bulletin LDAT Integrated Linear Thrusters provide high-speed, load-bearing linear motion out-of-the-box and are capable of pushing, pulling, or carrying a load.
Slitte lineari Kinetix LDAT
Questi attuatori lineari combinano velocità e accelerazione, forze di spinta di picco e tecnologia direct drive per massimizzare le prestazioni e l'affidabilità.
Allen-Bradley Bulletin VPAR and MPAR electric cylinders provide an integrated solution with dynamic, precise response for a wide range of linear motion applications.
Cilindri elettrici Kinetix VPAR e MPAR
I nostri cilindri elettrici Kinetix® VPAR e Kinetix MPAR offrono una soluzione integrata con una risposta dinamica e precisa per un'ampia gamma di applicazioni di movimento lineare.
Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ Heavy Duty Electric Cylinders are compact, lightweight, high force actuators that serve as a cost-effective alternative to hydraulic solutions.
Cilindri elettrici Kinetix MPAI
I nostri cilindri elettrici Kinetix® MPAI sono attuatori compatti, leggeri e ad alta forza che rappresentano un’alternativa economica alle soluzioni idrauliche.
Allen-Bradley Bulletin LDC-Series™ and LDL-Series™ Linear Servo Motors provide precise linear positioning at very high speeds.
Servomotori lineari Kinetix LDC e LDL
I nostri servomotori lineari Kinetix® LDC e Kinetix LDL si collegano direttamente al carico e forniscono un posizionamento lineare preciso ad alta velocità.
Allen‑Bradley EtherNet/IP™ Absolute Encoders are designed with an embedded EtherNet/IP switch and dual Ethernet ports to support linear networks and Device Level Ring topologies.
Encoder assoluti EtherNet/IP
Estendete i vantaggi del vostro sistema di controllo del movimento EtherNet/IP integrando questi encoder con opzioni di Integrated Motion e CIP Safety.
Allen‑Bradley Bulletin 842HR Sine/Cosine is a 15-bit serial encoder for high performance digital servo drive systems
Encoder assoluti seno/coseno
Progettate sistemi di servoazionamento digitale ad alte prestazioni utilizzando questi encoder con commutazione, controllo della velocità e controllo della posizione, tutto in un unico dispositivo.
Allen‑Bradley Bulletin 845D Single Turn is a heavy-duty NEMA Type 4 single-turn absolute position encoder that digitizes shaft angle position into one of a number of absolute code formats.
Encoder assoluti monogiro
Migliorate il tempo di disponibilità e la longevità delle vostre macchine con questi encoder monogiro per uso gravoso NEMA Type 4.
Allen‑Bradley Bulletin 845G Single-turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder for use in harsh conditions.
Encoder assoluti ad alte prestazioni a singolo giro
Aumentate il valore delle vostre macchine con questi encoder assoluti a giro singolo NEMA Type 4 e 13 che forniscono dati di movimento completi, anche in ambienti gravosi.
Allen‑Bradley Bulletin 845GM Single Turn is a NEMA Type 4 and 13, single-turn absolute encoder that digitizes shaft position for reliable readouts.
Encoder assoluti monogiro con pin di impostazione dello zero
Il design compatto e l’uscita ad alta risoluzione di questi dispositivi eccellono nelle applicazioni in cui l’accuratezza del posizionamento è fondamentale, ma lo spazio è limitato.
Allen‑Bradley Bulletin 844D High-frequency Incremental Optical Encoders mount directly to the monitored shaft by a split collar clamp on the encoder, eliminating the need for mounting plates and flexible couplings.
Encoder ottici incrementali ad alta frequenza
Utilizzate la risposta ad alta frequenza di questi encoder per migliorare la funzionalità e il controllo dei vostri sistemi di produzione.
Allen‑Bradley Bulletin 847 High-resolution Incremental Optical Encoders feature a robust mechanical design and a metal code disk which provides a rugged bearing system that fits nearly all applications.
Encoder ottici incrementali ad alta risoluzione
La robusta struttura meccanica e il feedback ad alta risoluzione di questa famiglia di encoder possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di produzione in una varietà di applicazioni.
Allen-Bradley Bulletin 2198 Encoder Output Modules synchronize devices to your integrated motion on EtherNet/IP system.
Moduli di uscita encoder
Questo modulo di uscita encoder aumenta la flessibilità di progettazione della macchina sincronizzando i dispositivi sul sistema di motion integrato su EtherNet/IP.
I servoazionamenti Kinetix® 6500 Bulletin 2094 Allen‑Bradley EtherNet/IP combinano il controllo del movimento integrato ad alte prestazioni con una rete EtherNet/IP aperta.
Servoazionamenti Kinetix 6500
A partire da dicembre 2025, i servoazionamenti Kinetix 6500 saranno fuori produzione e non saranno più disponibili per la vendita.
Servoazionamenti modulari Allen‑Bradley Kinetix 6200 Safe-speed Bulletin 2094
Servoazionamenti Kinetix 6200
I servoazionamenti Kinetix 6200 sono fuori produzione e non sono più disponibili per la vendita.
Servoazionamenti multiasse Kinetix 6000 Bulletin 2094 Allen-Bradley
Servoazionamenti Kinetix 6000
I servoazionamenti Kinetix 6000 sono fuori produzione e non sono più disponibili per la vendita.
Servoazionamenti multiasse Allen-Bradley Bulletin 2093 Kinetix 2000
Servoazionamenti Kinetix 2000
I servoazionamenti Kinetix® 2000 sono fuori produzione e non sono più disponibili per la vendita.
Servoazionamenti ad alta potenza Allen‑Bradley Bulletin 2099 Kinetix 7000
Servoazionamenti Kinetix 7000
I servoazionamenti Kinetix 7000 sono fuori produzione e non sono più disponibili per la vendita.
Servoazionamenti Kinetix 350
I servoazionamenti Kinetix 350 sono fuori produzione e non sono più disponibili per la vendita.
2094 Kinetix 6000M integrato
Rockwell Automation annuncia che i sistemi motore-azionamento integrati Bulletin 2094 Kinetix® 6000M sono usciti di produzione e non sono più disponibili per la vendita.
Servoazionamenti a componenti Allen‑Bradley Bulletin 2071 Kinetix® 3
Servoazionamenti Kinetix 3
I servoazionamenti Kinetix® 3 sono fuori produzione e non sono più disponibili per la vendita.
Servoazionamenti a moto intermittente Kinetix® 300 Bulletin 2097 Allen‑Bradley EtherNet/IP™
Servoazionamenti Kinetix 300
I servoazionamenti Kinetix 300 sono fuori produzione e non sono più disponibili per la vendita.
Vista frontale dei servoazionamenti digitali Kinetix® Ultra™ 3000
Servoazionamenti Ultra 3000
I servoazionamenti Kinetix® Ultra™ 3000 sono fuori produzione e non sono più disponibili per la vendita.
I motori asincroni ad alta potenza Allen‑Bradley Kinetix® HPK-Series™ combinano alta potenza con capacità di posizionamento preciso.
Servomotore asincrono Kinetix HPK
I motori asincroni ad alta potenza Kinetix HPK sono usciti di produzione e non sono più disponibili per la vendita.
L'encoder magnetico multigiro Allen‑Bradley Bulletin 842A è un encoder ad albero multigiro assoluto a 24 bit.
Encoder assoluti magnetici multi-turn
I nostri encoder magnetici multigiro Bulletin 842A sono fuori produzione e non sono più disponibili per la vendita.
L'encoder magnetico multigiro Allen‑Bradley Bulletin 842D DeviceNet™ è un encoder ad albero multigiro assoluto a 26 bit che si collega direttamente a DeviceNet.
Encoder assoluti magnetici multi-turn DeviceNet
Gli encoder magnetici multigiro DeviceNet™ Bulletin 842D sono usciti di produzione e non sono più disponibili per la vendita.
An over the shoulder view of a woman in a turtleneck sweater looking at her laptop that is displaying a FactoryTalk Motion Analyzer power analysis screen
FactoryTalk Motion Analyzer
FactoryTalk Motion Analyzer is a motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection, and validation of your motion control system.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: