Loading

Sistema di movimentazione intelligente iTRAK 5750
Allen-Bradley

Il nostro sistema intelligente iTRAK 5750 consente di ridefinire la produttività della macchina e di movimentare carichi maggiori con più flessibilità e controllo.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(3)
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
  • Vista isometrica di un iTRAK 5750 Intelligent Track System con due serie di tre carrelli montati sulla guida e una copertura nera al centro.
  • Vista isometrica di un iTRAK 5750 Intelligent Track System con due serie di tre carrelli montati sulla guida e una copertura nera al centro.
Vista isometrica di un iTRAK 5750 Intelligent Track System con due serie di tre carrelli montati sulla guida e una copertura nera al centro.
Vista isometrica di un iTRAK 5750 Intelligent Track System con due serie di tre carrelli montati sulla guida e una copertura nera al centro.
Chevron LeftChevron Left
Vista isometrica di un iTRAK 5750 Intelligent Track System con due serie di tre carrelli montati sulla guida e una copertura nera al centro.
Chevron LeftChevron Left
Vista isometrica di un iTRAK 5750 Intelligent Track System con due serie di tre carrelli montati sulla guida e una copertura nera al centro.
Logo Allen-Bradley

Il nostro sistema iTRAK® 5750 Intelligent Track System è una soluzione di controllo assi ad anello chiuso che sposta carichi maggiori con velocità, intelligenza e flessibilità eccezionali. Utilizzando il controllo definito dal software di ogni mover, è possibile implementare macchine con prestazioni superiori, in grado di gestire in modo redditizio cicli di produzione brevi o lunghi e di modificare il comportamento produttivo con la semplice pressione di un pulsante.

Il sistema è costituito da componenti modulari semplici da configurare e che possono essere rapidamente regolati o scalati per soddisfare le esigenze future. Si integra perfettamente con la soluzione Allen-Bradley completa per fornire comunicazione e sincronizzazione ottimizzate con i dispositivi circostanti, come i robot.


Panoramica

Il sistema iTRAK 5750 Intelligent Track System offre l'opportunità di superare i limiti dei sistemi di trasporto tradizionali e di trasformare le vostre macchine in asset di automazione più intelligenti e produttivi. Spostando i vostri prodotti con una propulsione senza attrito, potete aumentare la produttività delle vostre soluzioni semplificandole in modo che durino più a lungo e richiedano meno manutenzione.

Le aziende di tutti i settori stanno cercando modi per diventare più competitive oggi, rimanendo flessibili per il futuro. Con il sistema iTRAK 5750 Intelligent Track System potete innovare i vostri progetti di prodotto e cambiare il vostro mix di produzione senza dover spendere tempo e denaro per riprogettare le vostre soluzioni di controllo assi.

Scoprite come il sistema iTRAK 5750 Intelligent Track System può migliorare le prestazioni delle vostre macchine con:

  • Comunicazione Gigabit Ethernet
  • Contenuto di codice riutilizzabile all'interno di Application Code Manager e delle librerie dei costruttori di macchine
  • Funzioni di sicurezza integrate avanzate
  • Moduli motore e carrelli scalabili
  • Tracciabilità automatica dei carrelli
  • Movimentazione anti-collisione/senza pressione 

Caratteristiche

  • Velocità: fino a 5 m/s
  • Dimensioni massime del sistema: 64 sezioni logiche, 128 carrelli
  • Dimensioni motore: 50 mm e 100 mm
  • Dimensioni carrello:
    • 50 mm × 50 mm 
    • 50 mm × 100 mm 
    • 100 mm × 50 mm 
    • 100 mm × 100 mm 
  • Protezione ingresso: IP66 con copertura in campo
  • Sicurezza: Safe torque off e Safe Stop 1, a SIL 3, PLe
  • Struttura guida: acciaio inossidabile
  • Montaggio: verticale, orizzontale e a 90°

Prodotti correlati

Emulazione
Emulazione
Emulazione
Espandete ciò che è possibile nella progettazione e nelle prestazioni delle vostre macchine utilizzando il software Digital Twin Emulate3D™.
Ulteriori informazioni
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® è un intuitivo ambiente di programmazione permette agli utenti di lavorare in modo collaborativo per la progettazione e manutenzione dei loro sistemi.
Ulteriori informazioni
Automazione di robot industriali
Automazione di robot industriali
Automazione di robot industriali
Collaboriamo con i migliori produttori di robot per integrare la più recente tecnologia robotica con il nostro avanzato software di automazione.
Ulteriori informazioni
Controllori programmabili
Controllori programmabili
Controllori programmabili
Scoprite i controllori Allen-Bradley CompactLogix e ControlLogix PLC/PAC per un'automazione scalabile ad alte prestazioni, e le soluzioni Micro800.
Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche del sistema iTRAK 5750 2198T-TD004_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione dell'alimentatore Kinetix 5700 iTRAK e del condizionatore bus iTRAK 2198T-IN001_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Manuale utente del sistema iTRAK 5750 2198T-UM005_-EN-P
Manuale d'uso dei servoazionamenti Kinetix 5700 2198-UM002_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto del sistema intelligente iTRAK 5750 2198T-PP002_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sulla tecnologia a carrelli indipendenti MOTION-BR002_-EN-P
Informazioni sul prodotto iTRAK 5750 System 2198T-PC019_-EN-P
Informazioni sui moduli di controllo, alimentazione e connessione passante iTRAK 5730 e 5750 2198T-PC008_-EN-P
Informazioni sul prodotto delle coperture di campo iTRAK 5750 2198T-PC022_-EN-P
Informazioni sul prodotto del sistema di lubrificazione iTRAK 5730 e 5750 2198T-PC012_-EN-P
Informazioni di prodotto sui Movers e magneti di posizionamento iTRAK 5750 2198T-PC021_-EN-P
Informazioni sul prodotto dei moduli motore iTRAK 5750 2198T-PC020_-EN-P
Informazioni sul prodotto Strumenti di allineamento e installazione delle guide del sistema iTRAK 5750 2198T-PC023_-EN-P
Informazioni sui ricambi del sistema iTRAK 5750 2198T-PC025_-EN-P
Informazioni sui prodotti Guide a cuscinetti iTRAK TriMax e strumenti di installazione 2198T-PC006_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
  • CE
  • KC (Corea)
  • Marocco
  • UL Listed
  • UKCA
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
  5. Chevron LeftChevron Left Sistema di movimentazione intelligente iTRAK 5750
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: