Loading

Servomotori igienici Kinetix VPH
Allen-Bradley

Questi servomotori igienici sono dotati di grado di protezione IP69K e sono progettati per funzionare in ambienti gravosi e per gestire la pulizia con lavaggio ad alta pressione.
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
  • Servomotore igienico Allen‑Bradley Kinetix VPH
Servomotore igienico Allen‑Bradley Kinetix VPH
Chevron LeftChevron Left
Servomotore igienico Allen‑Bradley Kinetix VPH
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri servomotori igienici Kinetix® VPH sono classificati IP69K e sono progettati per funzionare in ambienti gravosi e per resistere alle pulizie con getti d'acqua ad alta pressione. Questi servomotori a bassa inerzia offrono prestazioni e affidabilità eccezionali, aiutandovi a rispettare gli standard e le normative del settore.

I servomotori igienici Kinetix VPH eccellono in una moltitudine di applicazioni e sono altamente configurabili per consentirvi di ottimizzare ogni soluzione di servomotore in modo da soddisfare esattamente i vostri requisiti di processo unici.


Questa piattaforma di servomotore offre le elevate prestazioni dei Kinetix® VPL Low-inertia Servo Motors in un alloggiamento igienico in acciaio inossidabile di grado 316 per soddisfare le esigenze applicative più complesse. I Kinetix VPH Hygienic Servo Motors sono progettati per massimizzare il valore dei tuoi processi e aiutarti a rispettare gli standard di settore.

  • Disponibile in 6 taglie: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Coppia di picco di 2.76–73.5 N•m (24.43–650.48 lb•in)
  • Potenza nominale di 0.4–3.16 kW (0.54–4.23 Hp)
  • Classe di tensione di 200 V e 400 V con opzione freno integrato da 24 V
  • Opzioni di cavo singolo sul motore da 1–15 m (3.3–49.2′)
  • Struttura igienica con corpo in acciaio inossidabile 316 e superficie liscia per soddisfare le linee guida 3A e EHEDG
  • Lavabile IP69K e certificato NSF

Prestazioni elevate in ambienti gravosi con i servomotori igienici Kinetix VPH


Prodotti correlati

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® è un intuitivo ambiente di programmazione permette agli utenti di lavorare in modo collaborativo per la progettazione e manutenzione dei loro sistemi.
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Realizzate progetti di macchine all'avanguardia tramite l’analisi, l’ottimizzazione e la convalida dei sistemi di controllo del movimento con il nostro moderno software di progettazione del movimento.
Controllori programmabili
Una serie di controllori ControlLogix 5580 grigi e controllori GuardLogix 5580 di sicurezza rossi in fila in uno stabilimento di produzione.
Controllori programmabili
Scoprite i controllori Allen-Bradley CompactLogix e ControlLogix PLC/PAC per un'automazione scalabile ad alte prestazioni, e le soluzioni Micro800.

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto del servomotore igienico Kinetix VPH VPH-PP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • Marcato CE
  • CSA
  • C-Tick
  • UL riconosciuto

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotori igienici Kinetix VPH
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: