Loading

Encoder ottici incrementali ad alta frequenza
Allen-Bradley

Utilizzate la risposta ad alta frequenza di questi encoder per migliorare la funzionalità e il controllo dei vostri sistemi di produzione.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(122)
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
  • Encoder incrementale ottico con albero passante 844DS inclinato sul lato destro, con l’albero dell’encoder ottico in alluminio rivolto verso l’esterno.
  • Encoder incrementale ottico ad albero passante 844DS con albero dell’encoder ottico rivolto in avanti e connettore a 10 pin inclinato in avanti verso destra.
  • Encoder incrementale ottico ad albero passante 844DS con albero dell’encoder ottico in alluminio rivolto verso l’esterno e connettore maschio inclinato verso sinistra.
Encoder incrementale ottico con albero passante 844DS inclinato sul lato destro, con l’albero dell’encoder ottico in alluminio rivolto verso l’esterno.
Encoder incrementale ottico ad albero passante 844DS con albero dell’encoder ottico rivolto in avanti e connettore a 10 pin inclinato in avanti verso destra.
Encoder incrementale ottico ad albero passante 844DS con albero dell’encoder ottico in alluminio rivolto verso l’esterno e connettore maschio inclinato verso sinistra.
Chevron LeftChevron Left
Encoder incrementale ottico con albero passante 844DS inclinato sul lato destro, con l’albero dell’encoder ottico in alluminio rivolto verso l’esterno.
Chevron LeftChevron Left
Encoder incrementale ottico ad albero passante 844DS con albero dell’encoder ottico rivolto in avanti e connettore a 10 pin inclinato in avanti verso destra.
Encoder incrementale ottico ad albero passante 844DS con albero dell’encoder ottico in alluminio rivolto verso l’esterno e connettore maschio inclinato verso sinistra.
Logo Allen-Bradley

I nostri encoder ottici incrementali ad alta frequenza Bulletin 844DS si montano direttamente sull’albero monitorato mediante una pinza a collare diviso sull’encoder, eliminando la necessità di piastre di montaggio e accoppiamenti flessibili. È possibile installare i modelli ad albero passante inserendo completamente l’albero monitorato nell’encoder. I modelli ad albero cieco richiedono solo l’inserimento dell’estremità dell’albero.


  • Risposta ad alta frequenza
  • Costruito per resistere a un'ampia gamma di temperature da −25…+85 °C (−13…+185 °F)
  • Facile da integrare con diversi tipi di connessione: connettore maschio M12, M23, MS o cavo
  • Consente il feedback di velocità dai motori CA rotanti
  • Disponibile in un'ampia gamma di tensioni di alimentazione e con diverse opzioni di montaggio per una grande flessibilità di applicazione
  • Anello di serraggio facile da installare che consente di risparmiare spazio e di installare direttamente sugli alberi cavi

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificazioni
Certificazioni
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcato CE per tutte le direttive applicabili
  • Marcato UKCA per tutte le normative applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
  5. Chevron LeftChevron Left Encoder ottici incrementali ad alta frequenza
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: