Loading

Servomotori a servizio continuo Kinetix VPC
Allen-Bradley

Seleziona questi motori per ottimizzare le tue applicazioni a servizio continuo e ottenere maggiore efficienza e coppia a velocità più elevate.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(10)
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
  • Tre servomotori Kinetix VPC neri per uso continuo allineati dal più grande a sinistra al più piccolo a destra.
Tre servomotori Kinetix VPC neri per uso continuo allineati dal più grande a sinistra al più piccolo a destra.
Chevron LeftChevron Left
Tre servomotori Kinetix VPC neri per uso continuo allineati dal più grande a sinistra al più piccolo a destra.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri servomotori Kinetix® VPC per uso continuo utilizzano la tecnologia a magneti permanenti interni per offrire maggiore efficienza e coppia più elevata a velocità superiori. Questi motori sono dotati di encoder digitali ad alta risoluzione e di una ventola di raffreddamento opzionale, sostituibile sul campo, per un rapido raffreddamento nelle applicazioni gravose per uso continuo. Il loro design innovativo include una classificazione IP65 in qualsiasi orientamento di montaggio e componenti robusti per prestazioni durature.


I nostri servomotori Kinetix VPC per uso continuo offrono un controllo Integrated Motion uniforme su reti EtherNet/IP. Questi servomotori sono ottimizzati per funzionare con i servoazionamenti Kinetix® 5700 e consentono di ottenere macchine ad alte prestazioni fornendo potenza e coppia continue.

  • Disponibili in tre taglie: 165, 215, 300 mm
  • Coppia nominale di 15.3–167.7 N•m (135.4–1484.3 lb•in)
  • Potenza nominale di 3.4–24.4 kW
  • Dotati di guarnizione dell'albero, cuscinetti di dimensioni maggiori e montaggio su base
  • Utilizzano la tecnologia a magneti permanenti interni
  • Offrono una migliore qualità della coppia
  • Raggiungono l'efficienza energetica IE4 e IE5, che riduce i costi energetici
  • Sono stati testati e verificati con PowerFlex 755 per la compatibilità
Servomotori Kinetix VPC per uso continuo con ventola
  • Disponibili in tre taglie: 165, 215, 300 mm
  • Coppia nominale di 17.6–191.1 N•m (155.8–1691.4 lb•in)
  • Potenza nominale di 4.0–30.0 kW
  • Dotati di ventola di raffreddamento, guarnizione dell'albero, cuscinetti di dimensioni maggiori e montaggio su base
  • Testati e verificati con PowerFlex® 755 per la compatibilità

Aumentate velocità, coppia e prestazioni con i nostri servomotori Kinetix VPC per uso continuo


Prodotti correlati

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® è un intuitivo ambiente di programmazione permette agli utenti di lavorare in modo collaborativo per la progettazione e manutenzione dei loro sistemi.
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Realizzate progetti di macchine all'avanguardia tramite l’analisi, l’ottimizzazione e la convalida dei sistemi di controllo del movimento con il nostro moderno software di progettazione del movimento.
Controllori programmabili
Una serie di controllori ControlLogix 5580 grigi e controllori GuardLogix 5580 di sicurezza rossi in fila in uno stabilimento di produzione.
Controllori programmabili
Scoprite i controllori Allen-Bradley CompactLogix e ControlLogix PLC/PAC per un'automazione scalabile ad alte prestazioni, e le soluzioni Micro800.

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto dei servomotori Kinetix VPC per uso continuo VPC-PP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Marchio CE
  • CSA
  • UL riconosciuto

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotori Kinetix VPC per uso continuo
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: