Loading

Motori principali asincroni Kinetix MMA
Allen-Bradley

I nostri motori principali asincroni Kinetix MMA consentono di ottenere di più da un'ampia gamma di applicazioni per uso gravoso che richiedono un'elevata potenza e coppia.
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
  • Vista isometrica di un motore Kinetix MMA con ventilatore assiale in formato grande, tipo scheda

    Kinetix MMA Motor with Axial Blower

  • Vista isometrica di un motore Kinetix MMA in taglia grande con una ventola radiale

    Kinetix MMA Motor With Radial Blower

  • Vista isometrica di un motore Kinetix MMA in formato Frame piccolo

    Kinetix MMA Motor Smaller Frame Size

Vista isometrica di un motore Kinetix MMA con ventilatore assiale in formato grande, tipo scheda

Kinetix MMA Motor with Axial Blower

Vista isometrica di un motore Kinetix MMA in taglia grande con una ventola radiale

Kinetix MMA Motor With Radial Blower

Vista isometrica di un motore Kinetix MMA in formato Frame piccolo

Kinetix MMA Motor Smaller Frame Size

Chevron LeftChevron Left
Vista isometrica di un motore Kinetix MMA con ventilatore assiale in formato grande, tipo scheda
Chevron LeftChevron Left
Vista isometrica di un motore Kinetix MMA in taglia grande con una ventola radiale
Vista isometrica di un motore Kinetix MMA in formato Frame piccolo
Logo Allen-Bradley

I nostri motori asincroni principali Kinetix® MMA sono motori a induzione CA trifase ottimizzati per i nostri servoazionamenti Kinetix® 5700 e compatibili sia con Kinetix® 7000 sia con PowerFlex® 750 .

Questi motori consentono di ottenere il massimo da un'ampia gamma di applicazioni per uso gravoso che richiedono la massima potenza e coppia, con sei diverse altezze dell'albero e più gamme di velocità. È possibile scegliere tra una varietà di caratteristiche configurabili e opzioni speciali per personalizzare la soluzione motore e ottenere prestazioni di movimento ottimizzate.


Panoramica

In un panorama industriale esigente, le vostre soluzioni motore devono essere pronte. I nostri Kinetix MMA Asynchronous Main Motors offrono una soluzione motore altamente configurabile ed economica per soddisfare anche le applicazioni più complesse. Scoprite come la sua capacità di potenza best-in-class e i componenti avanzati possono innalzare il livello dei vostri principali parametri di prestazione.

  • Affronta un'ampia gamma di applicazioni grazie a un intervallo di potenza in uscita da 0.6–205 kW
  • Offre capacità di velocità nominale e massima aumentate
  • Fornisce nove opzioni di encoder, inclusa la versione con sicurezza SIL 2
  • Configurabile con offerte di cuscinetto avanzate: a sfere, a rulli e ad alta velocità
  • Include opzioni di montaggio estese, con montaggio a piede e a flangia per tutte le taglie
  • Presenta un monitoraggio della temperatura migliorato con sensori termici aggiuntivi
  • Disponibile con opzioni di protezione per ambienti umidi o gravosi

Panoramica prodotto

Dimensioni MMA
(altezza albero, mm)

Velocità nominale, giri/min

Velocità max, giri/min

Potenza nominale, kW

Coppia nominale, N•m

Coppia di picco, N•m

SH80

580–2600 mm

1400–6000 giri/min

0.6–8.6 kW

10.5–31.5 N•m

21–88 N•m

SH100

580–2600 mm

1400–6000 giri/min

2.3–21.1 kW

35.6–94.6 N•m

80–200 N•m

SH132

580–2600 mm

1400–6000 giri/min

6.4–48.4 kW

90.7–217 N•m

200–400 N•m

SH160

580–2600 mm

1400–6000 giri/min

15.3–85.8 kW

196–385 N•m

450–700 N•m

SH180

580–2200 mm

1400–5200 giri/min

22.6–109 kW

285–618 N•m

730–1400 N•m

SH225

580–1800 mm

1400–4300 giri/min

39.6–205 kW

573–1239 N•m

1200–2600 N•m


Prodotti correlati

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® è un intuitivo ambiente di programmazione permette agli utenti di lavorare in modo collaborativo per la progettazione e manutenzione dei loro sistemi.
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Realizzate progetti di macchine all'avanguardia tramite l’analisi, l’ottimizzazione e la convalida dei sistemi di controllo del movimento con il nostro moderno software di progettazione del movimento.
Controllori programmabili
Una serie di controllori ControlLogix 5580 grigi e controllori GuardLogix 5580 di sicurezza rossi in fila in uno stabilimento di produzione.
Controllori programmabili
Scoprite i controllori Allen-Bradley CompactLogix e ControlLogix PLC/PAC per un'automazione scalabile ad alte prestazioni, e le soluzioni Micro800.

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Guida alla selezione del controllo assi Kinetix KNX-SG001_-EN-P
Specifiche del movimento rotativo Kinetix KNX-TD001_-EN-P
Specifiche dei cavi per il movimento rotativo e lineare Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione dei motori principali asincroni Kinetix MMA MM-IN001_-EN-P
Installazione dei cavi di alimentazione e feedback Kinetix 2090 2090-IN050_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Guida alla progettazione dei sistemi di azionamento Kinetix 5700 KNX-RM010_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Informazioni sul prodotto Cavo di feedback Kinetix 2090 per motori Kinetix con convertitori PowerFlex 750-Series 2090-PC010_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
China RoHS EChina RoHS E
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • UL/CSA
  • CE
  • UKCA
  • TUV
  • RCM (ex C-Tick)
  • KCC
  • RoHS Cina
  • RoHS UE
  • Marocco
  • WEEE

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
  5. Chevron LeftChevron Left Motori principali asincroni Kinetix MMA
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: