Loading

Servomotori Kinetix MPF idonei all'uso in campo alimentare
Allen-Bradley

Elevate le vostre operazioni combinando la capacità di motori ad alta efficienza e coppia elevata con funzioni specificamente progettate per applicazioni nel settore alimentare e delle bevande.
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
  • I motori Allen‑Bradley MP-Series™ idonei all'uso in campo alimentare (MPF) combinano un'elevata efficienza e una coppia elevata con caratteristiche specificamente progettate per soddisfare le esigenze uniche delle applicazioni di imballaggio alimentare e bevande.
I motori Allen‑Bradley MP-Series™ idonei all'uso in campo alimentare (MPF) combinano un'elevata efficienza e una coppia elevata con caratteristiche specificamente progettate per soddisfare le esigenze uniche delle applicazioni di imballaggio alimentare e bevande.
Chevron LeftChevron Left
I motori Allen‑Bradley MP-Series™ idonei all'uso in campo alimentare (MPF) combinano un'elevata efficienza e una coppia elevata con caratteristiche specificamente progettate per soddisfare le esigenze uniche delle applicazioni di imballaggio alimentare e bevande.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri servomotori Kinetix® MPF idonei all'uso in campo alimentare combinano efficienza elevata e coppia elevata con caratteristiche progettate per soddisfare le esigenze uniche delle vostre applicazioni nel settore alimentare e delle bevande. Questi servomotori compatti a bassa inerzia si basano sulla tecnologia dello statore segmentato per fornire le elevate prestazioni in grado di far progredire le vostre operazioni. Questi motori eccellono in un'ampia varietà di applicazioni, tra cui imballaggio alimentare, riempimento volumetrico e processi di formatura, riempimento e sigillatura, e altro ancora.


I servomotori Kinetix MPF idonei all'uso in campo alimentare ampliano le prestazioni dei servomotori Kinetix MPL a bassa inerzia aggiungendo caratteristiche specificamente progettate per applicazioni di imballaggio alimentare e movimentazione di alimenti e bevande. Questi servomotori soddisfano i requisiti unici degli ambienti alimentari grazie a tecniche di tenuta migliorate e a elementi di fissaggio e rivestimenti idonei all'uso in campo alimentare non corrosivi.

  • Elementi di fissaggio e albero in acciaio inossidabile
  • Grasso idoneo all'uso in campo alimentare sulla guarnizione dell'albero
  • Manicotto di usura dell'albero indurito per una guarnizione dell'albero e un albero durevoli nel tempo
  • Rivestimento epossidico durevole in due parti idoneo all'uso in campo alimentare
  • I connettori IP66 e IP67 possono essere ruotati senza l'uso di utensili
  • Feedback ad alta risoluzione per un funzionamento regolare, con un'opzione di feedback assoluto
  • Avvolgimenti completamente incapsulati per la protezione dall'umidità e una maggiore efficienza termica
  • Opzione freno integrale da 24 V

Prodotti correlati

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® è un intuitivo ambiente di programmazione permette agli utenti di lavorare in modo collaborativo per la progettazione e manutenzione dei loro sistemi.
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Realizzate progetti di macchine all'avanguardia tramite l’analisi, l’ottimizzazione e la convalida dei sistemi di controllo del movimento con il nostro moderno software di progettazione del movimento.
Controllori programmabili
Una serie di controllori ControlLogix 5580 grigi e controllori GuardLogix 5580 di sicurezza rossi in fila in uno stabilimento di produzione.
Controllori programmabili
Scoprite i controllori Allen-Bradley CompactLogix e ControlLogix PLC/PAC per un'automazione scalabile ad alte prestazioni, e le soluzioni Micro800.

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Guida alla selezione del controllo assi Kinetix KNX-SG001_-EN-P
Specifiche del movimento rotativo Kinetix KNX-TD001_-EN-P
Specifiche dei cavi per il movimento rotativo e lineare Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione del servomotore per uso alimentare MP-Series con taglia telaio da 100–165 mm MP-IN004_-EN-P
Installazione del servomotore a bassa inerzia MP-Series con dimensioni del telaio da 100–165 mm MP-IN001_-EN-P
Installazione dei servomotori brushless a bassa inerzia MP-Series con taglie da 75 mm o inferiori MP-IN006_-EN-P
Installazione del servomotore a bassa inerzia MP-Series con Frame 215 mm o superiore MP-IN002_-EN-P
Installazione del servomotore a media inerzia MP-Series con taglia telaio da 115–215 mm MPM-IN001_-EN-P
Installazione del servomotore in acciaio inossidabile MP-Series con dimensione del telaio da 100–165 mm MP-IN005_-EN-P
Installazione del kit tenuta albero 2090-IN012_-EN-P
Installazione dei cavi di alimentazione e feedback 2090-Series 2090-IN050_-EN-P
Installazione del kit di pressione positiva dell’aria 2090-IN030_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Guida alla progettazione dei sistemi di azionamento Kinetix 300 e Kinetix 350 KNX-RM004_-EN-P
Guida alla progettazione dei sistemi Kinetix 2000 KNX-RM006_-EN-P
Guida alla progettazione dei sistemi di azionamento Kinetix 5100 KNX-RM011_-EN-P
Guida alla progettazione dei sistemi di azionamento Kinetix 5300 KNX-RM012_-EN-P
Guida alla progettazione dei sistemi di azionamento Kinetix 5500 KNX-RM009_-EN-P
Guida alla progettazione dei sistemi di azionamento Kinetix 5700 KNX-RM010_-EN-P
Guida alla progettazione dei sistemi di azionamento Kinetix 6000 e Kinetix 6200/6500 KNX-RM003_-EN-P
Guida alla progettazione dei sistemi di azionamento Kinetix 7000 GMC-RM007_-EN-P
Program Guides Pubblicazione
Tecnica applicativa per la gestione del carico verticale e del freno di stazionamento MOTION-AT003_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • Marcato CE
  • CSA
  • C-Tick
  • UL riconosciuto

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotori Kinetix MPF idonei all'uso in campo alimentare
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: