Loading

Sistema di movimentazione intelligente QuickStick HT
Allen-Bradley

Sblocca processi più flessibili e produttivi utilizzando il nostro sistema di trasporto intelligente QuickStick® HT per spostare carichi pesanti fino a migliaia di chilogrammi.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(5)
(1)
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
  • Un motore lineare QuickStick HT di 1 m di lunghezza e un inverter QuickStick HT 5700.
Un motore lineare QuickStick HT di 1 m di lunghezza e un inverter QuickStick HT 5700.
Chevron LeftChevron Left
Un motore lineare QuickStick HT di 1 m di lunghezza e un inverter QuickStick HT 5700.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Il nostro sistema di movimentazione intelligente QuickStick® HT offre un trasporto rapido e preciso per carichi pesanti fino a migliaia di chilogrammi. Spostando i carrelli mediante forza elettromagnetica, è possibile ottenere un trasporto a pressione zero a velocità senza precedenti. 

Questa versione ad alta spinta della nostra tecnologia QuickStick è una soluzione ideale per applicazioni complesse ed è facile da integrare, sia che si stia aggiornando un layout esistente sia che si stia sviluppando una nuova linea.


Panoramica

Il sistema di movimentazione intelligente QuickStick HT è progettato per fornire un trasporto rapido e preciso di carichi pesanti fino a migliaia di chilogrammi. È la soluzione ideale per un'ampia gamma di applicazioni industriali ed è in grado di operare in clean room, glove box e ambienti sommersi.

L'inverter QuickStick HT 5700 consente dimensioni dell'armadio più ridotte e velocità maggiori. Fornisce inoltre sicurezza funzionale integrata per Safe Torque Off.

  • Instradamento automatico dei veicoli 
  • Movimentazione anti-collisione/zero-pressione
  • Propulsione a stato solido che garantisce elevata affidabilità e lunga durata
  • Comunicazione Ethernet ad alta velocità
  • Cablaggio minimo con connessioni dirette da motore a motore
  • Feedback integrato senza sensori esterni richiesti

Caratteristiche

  • Accelerazione: fino a 6 G a seconda della massa
  • Velocità: fino a 5 m/s (o più a seconda del carico utile)
  • Lunghezze statore
    • Singolo: 1 m (3.3″) e 0.5 m (1.6″)
    • Doppio: 0.5 m (1.6″)
  • Veicoli per metro: 2
  • Lunghezza minima veicolo: 240 mm (9.4″)
  • Spinta per metro
    • Singolo: oltre 2500 N di spinta per metro
    • Doppio: oltre 5000 N di spinta per metro
  • Dimensioni array di magneti: 2–8 cicli [238–958 mm], singolo e doppio [104 mm e 206 mm]
  • Distanze fisiche tra motore e array di magneti: 4–22 mm (0.16–0.87″)
  • Materiale custodia: acciaio inossidabile
  • Motori sigillati disponibili per vuoto, sommersi o ambienti estremi: Sì
  • Ripetibilità: 1 mm 
  • Sicurezza: Safe Torque Off

Prodotti correlati

Emulazione
Emulazione
Emulazione
Espandete ciò che è possibile nella progettazione e nelle prestazioni delle vostre macchine utilizzando il software Digital Twin Emulate3D™.
Ulteriori informazioni
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® è un intuitivo ambiente di programmazione permette agli utenti di lavorare in modo collaborativo per la progettazione e manutenzione dei loro sistemi.
Ulteriori informazioni
Automazione di robot industriali
Automazione di robot industriali
Automazione di robot industriali
Collaboriamo con i migliori produttori di robot per integrare la più recente tecnologia robotica con il nostro avanzato software di automazione.
Ulteriori informazioni
Controllori programmabili
Una serie di controllori ControlLogix 5580 grigi e controllori GuardLogix 5580 di sicurezza rossi in fila in uno stabilimento di produzione.
Controllori programmabili
Scoprite i controllori Allen-Bradley CompactLogix e ControlLogix PLC/PAC per un'automazione scalabile ad alte prestazioni, e le soluzioni Micro800.
Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche del motore QuickStick HT 1/2 m MMI-TD023_-EN-P
Specifiche del motore QuickStick HT 1 m MMI-TD024_-EN-P
Specifiche dell’array di magneti QuickStick HT, ad alto flusso MMI-TD025_-EN-P
Specifiche dell'array di magneti QuickStick SHT, alto flusso, alta temperatura MMI-TD038_-EN-P
Specifiche dell’inverter QuickStick HT 5700 MMI-TD050_-EN-P
Specifiche del controller motore QuickStick HT QSMC MMI-TD026_-EN-P
Specifiche del controllore motore QuickStick HT QSMC-2 MMI-TD027_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Guida alla progettazione QuickStick e QuickStick HT MMI-RM001_-EN-P
Manuale utente QuickStick HT MMI-UM007_-EN-P
Guida alla migrazione da QuickStick HT Gen 2 a QuickStick HT 5700 Motor Controller MMI-RM004_-EN-P
Program Guides Pubblicazione
Nota applicativa sul tempo medio tra due guasti (MTBF) di QuickStick MMI-AT002_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto del sistema di trasporto intelligente QuickStick HT MMI-PP006_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sulla tecnologia a carrelli indipendenti MOTION-BR002_-EN-P
Informazioni sul prodotto QuickStick HT 5700 inverter MMI-PC001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE
  • KC (Corea)
  • Marocco
  • Certificato TÜV
  • UL Listed
  • UKCA
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
  5. Chevron LeftChevron Left Sistema di movimentazione intelligente QuickStick HT
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: