Loading

Cilindri elettrici Kinetix MPAI
Allen-Bradley

I nostri cilindri elettrici Kinetix® MPAI sono attuatori compatti, leggeri e ad alta forza che rappresentano un’alternativa economica alle soluzioni idrauliche.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(9)
(129)
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
  • I cilindri elettrici Heavy Duty Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ sono attuatori compatti, leggeri e ad alta forza che rappresentano un'alternativa economica alle soluzioni idrauliche.
I cilindri elettrici Heavy Duty Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ sono attuatori compatti, leggeri e ad alta forza che rappresentano un'alternativa economica alle soluzioni idrauliche.
Chevron LeftChevron Left
I cilindri elettrici Heavy Duty Allen-Bradley Bulletin MPAI MP-Series™ sono attuatori compatti, leggeri e ad alta forza che rappresentano un'alternativa economica alle soluzioni idrauliche.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri cilindri elettrici Kinetix® MPAI sono attuatori compatti, leggeri e ad alta forza che rappresentano un'alternativa economica alle soluzioni idrauliche. Questi cilindri elettrici pronti all'installazione sono efficienti dal punto di vista energetico e contribuiscono ad aumentare la flessibilità della macchina, incluso il posizionamento preciso e multipunto.


  • Completamente assemblati e pronti per il montaggio
  • Funzionano senza interruttori di finecorsa o di zero montati esternamente
  • Non richiedono tubi, valvole, aria o alimentazione a olio
  • Controllo flessibile (a differenza dei cilindri a potenza fluida)
  • Opzione per uso alimentare
    • Rivestimento epossidico bianco a due parti durevole e dispositivi di fissaggio in acciaio inossidabile resistenti alla corrosione
    • Lunghezze di corsa fino a 450 mm, velocità fino a 550 mm/s e ripetibilità di posizionamento di 0.02 mm
    • Attuatori con asta del pistone in acciaio inossidabile con guarnizioni Viton®
  • Supporto completo per configurazione e programmazione nel software Studio 5000 Logix Designer®
  • Facile dimensionamento e stima della vita utile con il software FactoryTalk® Motion Analyzer
  • File CAD 3D disponibili per semplificare la progettazione meccanica ed elettrica
  • Disponibili con o senza freni di stazionamento a 24 V CC

Le applicazioni tipiche dei nostri cilindri elettrici Kinetix MPAI includono:

  • Movimentazione dei materiali
  • Riempimento volumetrico e controllo di processo
  • Fabbricazione
  • Spinta, trazione, espulsione, pressatura o serraggio dei pezzi
  • Imballaggio
  • Assemblaggio elettronico
  • Sistemi di inserimento
  • Ispezione e apparecchiature di collaudo

Prodotti correlati

Studio 5000 Logix Designer
uomo al computer
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® è un ambiente di programmazione intuitivo che consente agli utenti di lavorare in modo collaborativo per progettare e mantenere i propri sistemi.   

Inizia subito
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software
Software
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Realizzate progetti di macchine all'avanguardia tramite l’analisi, l’ottimizzazione e la convalida dei sistemi di controllo del movimento con il nostro moderno software di progettazione del movimento.
Inizia subito

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
eBook Soluzioni Lineari MOTION-SP008_-EN-P
Profilo prodotto dei cilindri elettrici MP-Series e TL-Series MOTION-PP004_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni

Marcato CE per tutte le direttive applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
  5. Chevron LeftChevron Left Cilindri elettrici Kinetix MPAI
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: