Loading

Controllori programmabili di sicurezza
Allen-Bradley

I nostri sistemi di controllo della sicurezza offrono i vantaggi del controllo programmabile tradizionale per applicazioni di sicurezza complesse, sostituendo i sistemi a relè cablato normalmente necessari per portare i processi automatizzati in uno stato di sicurezza.
Loading
  1. panoramica
Open All Close All
panoramica
Allen Bradley
Moduli Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix

Controllori ControlLogix 5580

I nostri controllori ControlLogix® e GuardLogix® 5580 offrono prestazioni, capacità, produttività e sicurezza superiori per soddisfare le crescenti esigenze delle macchine intelligenti e delle apparecchiature di produzione. Questi controllori utilizzano l'ambiente di progettazione  Studio 5000® come framework standard che ottimizza la produttività e riduce i tempi di messa in servizio. Questo framework gestisce Integrated Motion su EtherNet/IP per applicazioni di controllo assi ad alta velocità e soluzioni di sicurezza SIL 2/PL d e SIL 3/PL e. Questi controllori sono ideali per applicazioni che richiedono comunicazioni, I/O e controllo assi ad alte prestazioni fino a 256 assi.

Dettagli prodotto

Main Image

Controllori ControlLogix 5570

I nostri controllori ControlLogix® 5570 sono disponibili in modelli standard, di sicurezza, per temperature estreme e On-Machine, adatti per applicazioni di processo, motion, discrete e ad alta disponibilità. Come parte del nostro Integrated Architecture™ system, questi controllori utilizzano lo Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment™ e protocolli di rete comuni. Questi controllori ad alte prestazioni forniscono un motore di controllo comune con un ambiente di progettazione comune per tutte le discipline di controllo.

Dettagli prodotto

Main Image

Controllori CompactLogix e Compact GuardLogix 5380

I nostri controllori CompactLogix™ e Compact GuardLogix® 5380 offrono prestazioni superiori, maggiore capacità, produttività migliorata e sicurezza avanzata per soddisfare le crescenti esigenze delle macchine intelligenti e delle apparecchiature di produzione. Tutti i controllori standard e di sicurezza utilizzano un moderno ambiente di programmazione, l'applicazione Studio 5000 Logix Designer®, che consente agli utenti di lavorare in modo collaborativo per progettare e gestire i propri sistemi. Questo ambiente comune ottimizza l'efficienza, riduce i tempi di messa in servizio e gestisce l'integrated motion su EtherNet/IP™ per applicazioni di controllo assi ad alta velocità e soluzioni di sicurezza fino a SIL 3/PLe. Questi controllori sono ideali per applicazioni che richiedono comunicazioni, I/O e controllo assi ad alte prestazioni fino a 32 assi.

Dettagli prodotto

Main Image

Controllori SmartGuard 600 con funzioni di sicurezza

I controllori SmartGuard™ 600 Bulletin 1752 con funzioni di sicurezza dispongono di 16 ingressi con certificazione di sicurezza, 8 uscite con certificazione di sicurezza, 4 sorgenti di prova a impulsi e una porta EtherNet/IP™ opzionale. Ogni controllore include anche una connessione DeviceNet™ per supportare sia CIP standard che CIP di sicurezza. È possibile configurare e programmare su EtherNet/IP, su DeviceNet o tramite la porta USB integrata. Questi piccoli controllori intelligenti ed economici possono eseguire l’interblocco di sicurezza tra GuardLogix® o altri controllori di sicurezza SmartGuard.

Dettagli prodotto

Main Image

Controllori CompactLogix™ 5370

I controllori CompactLogix™ 5370 Bulletin 1769 fanno parte dell’Integrated Architecture® system. Questi controllori includono la sicurezza integrata e utilizzano lo stesso ambiente di programmazione, protocollo di rete e funzionalità informative di tutti i controllori Logix. Questo offre un ambiente di progettazione comune per tutte le discipline di controllo. Strumenti e funzionalità coerenti aiutano gli utenti a ridurre i costi di investimento in ingegneria, facilitare la diagnostica e la risoluzione dei problemi e accelerare il time-to-market per applicazioni di piccole e medie dimensioni.

Dettagli prodotto
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti per la sicurezza industriale
  5. Chevron LeftChevron Left Controllori programmabili di sicurezza
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: