Loading

Servomotori a inerzia media Kinetix MPM
Allen-Bradley

Questi motori presentano un design compatto, ad alta densità di potenza e un encoder assoluto ad alta risoluzione per massimizzare il potenziale dei vostri processi.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(61)
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
  • I servomotori Allen‑Bradley MP-Series™ a media inerzia (MPM) offrono dimensioni di montaggio metriche IEC e connettori DIN ruotabili che consentono un orientamento flessibile dei connettori per facilitare l'instradamento dei cavi.
I servomotori Allen‑Bradley MP-Series™ a media inerzia (MPM) offrono dimensioni di montaggio metriche IEC e connettori DIN ruotabili che consentono un orientamento flessibile dei connettori per facilitare l'instradamento dei cavi.
Chevron LeftChevron Left
I servomotori Allen‑Bradley MP-Series™ a media inerzia (MPM) offrono dimensioni di montaggio metriche IEC e connettori DIN ruotabili che consentono un orientamento flessibile dei connettori per facilitare l'instradamento dei cavi.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri servomotori Kinetix® MPM a media inerzia offrono una soluzione ad alta densità di potenza e ricca di funzionalità per applicazioni con carichi più pesanti e maggiore inerzia. Includono dimensioni di montaggio metriche IEC e connettori DIN ruotabili per semplificare il montaggio del motore e l'instradamento dei cavi, così puoi mettere rapidamente i tuoi sistemi in funzione. 


I servomotori Kinetix MPM a media inerzia possono aiutarvi a ottenere la flessibilità e la precisione necessarie per rimanere all'avanguardia nel vostro settore, controllando con precisione carichi pesanti o profili di movimento che generano una maggiore inerzia. Scoprite come possono essere il complemento perfetto per il vostro prossimo progetto di motion Kinetix.

  • Opzioni di velocità di avvolgimento multiple
  • Avvolgimenti 230 V CA e 460 V CA
  • Feedback encoder assoluto e resolver ad alta risoluzione
  • Dimensioni di montaggio metriche IEC
  • Connettori DIN ruotabili per un orientamento flessibile dei connettori

Prodotti correlati

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® è un intuitivo ambiente di programmazione permette agli utenti di lavorare in modo collaborativo per la progettazione e manutenzione dei loro sistemi.
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Realizzate progetti di macchine all'avanguardia tramite l’analisi, l’ottimizzazione e la convalida dei sistemi di controllo del movimento con il nostro moderno software di progettazione del movimento.
Controllori programmabili
Una serie di controllori ControlLogix 5580 grigi e controllori GuardLogix 5580 di sicurezza rossi in fila in uno stabilimento di produzione.
Controllori programmabili
Scoprite i controllori Allen-Bradley CompactLogix e ControlLogix PLC/PAC per un'automazione scalabile ad alte prestazioni, e le soluzioni Micro800.

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Guida alla selezione del controllo assi Kinetix KNX-SG001_-EN-P
Specifiche del movimento rotativo Kinetix KNX-TD001_-EN-P
Specifiche dei cavi per il movimento rotativo e lineare Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Installazione del servomotore per uso alimentare MP-Series con taglia telaio da 100–165 mm MP-IN004_-EN-P
Installazione del servomotore a bassa inerzia MP-Series con dimensioni del telaio da 100–165 mm MP-IN001_-EN-P
Installazione dei servomotori brushless a bassa inerzia MP-Series con taglie da 75 mm o inferiori MP-IN006_-EN-P
Installazione del servomotore a bassa inerzia MP-Series con Frame 215 mm o superiore MP-IN002_-EN-P
Installazione del servomotore a media inerzia MP-Series con taglia telaio da 115–215 mm MPM-IN001_-EN-P
Installazione del servomotore in acciaio inossidabile MP-Series con dimensione del telaio da 100–165 mm MP-IN005_-EN-P
Installazione del kit tenuta albero 2090-IN012_-EN-P
Installazione dei cavi di alimentazione e feedback 2090-Series 2090-IN050_-EN-P
Installazione del kit di pressione positiva dell’aria 2090-IN030_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Guida alla progettazione dei sistemi di azionamento Kinetix 300 e Kinetix 350 KNX-RM004_-EN-P
Guida alla progettazione dei sistemi Kinetix 2000 KNX-RM006_-EN-P
Guida alla progettazione dei sistemi di azionamento Kinetix 5100 KNX-RM011_-EN-P
Guida alla progettazione dei sistemi di azionamento Kinetix 5300 KNX-RM012_-EN-P
Guida alla progettazione dei sistemi di azionamento Kinetix 5500 KNX-RM009_-EN-P
Guida alla progettazione dei sistemi di azionamento Kinetix 5700 KNX-RM010_-EN-P
Guida alla progettazione dei sistemi di azionamento Kinetix 6000 e Kinetix 6200/6500 KNX-RM003_-EN-P
Guida alla progettazione dei sistemi di azionamento Kinetix 7000 GMC-RM007_-EN-P
Program Guides Pubblicazione
Tecnica applicativa per la gestione del carico verticale e del freno di stazionamento MOTION-AT003_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL RecognizedUL Recognized
  • Marcato CE
  • CSA
  • UL riconosciuto

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotori Kinetix MPM a inerzia media
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: