Loading

Servomotori a bassa inerzia Kinetix VPL
Allen-Bradley

Massimizzate il potenziale della vostra macchina utilizzando i nostri Kinetix® VPL servomotori a bassa inerzia per spostare i carichi con accelerazioni rapide e precisione eccezionale.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(181)
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
  • Un servomotore Kinetix VPL a bassa inerzia nero posizionato con l'albero del motore rivolto in avanti e leggermente a destra.
Un servomotore Kinetix VPL a bassa inerzia nero posizionato con l'albero del motore rivolto in avanti e leggermente a destra.
Chevron LeftChevron Left
Un servomotore Kinetix VPL a bassa inerzia nero posizionato con l'albero del motore rivolto in avanti e leggermente a destra.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri servomotori Kinetix® VPL a bassa inerzia offrono una soluzione di controllo assi economica che garantisce le elevate prestazioni e la precisione di movimento necessarie per ottenere il massimo dalle applicazioni di medie dimensioni. Questi motori offrono un'elevata risposta dinamica per spostare i carichi con rapide accelerazioni e un'eccezionale precisione. Scoprite come questi servomotori possono aiutare le vostre macchine a fornire profili di movimento uniformi e un'elevata efficienza.


I servomotori Kinetix VPL a bassa inerzia utilizzano un unico cavo per alimentazione, feedback e freno motore e forniscono informazioni sulle prestazioni del motore in tempo reale al sistema di controllo tramite un dispositivo di feedback digitale.

  • Disponibile in sei taglie: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Coppia nominale di 0.46–33.0 N•m (4.1–292.1 lb•in)
  • Rotore a bassa inerzia, guarnizione dell'albero opzionale
  • Avvolgimenti ottimizzati per le taglie dei servoazionamenti, consentendo un dimensionamento efficiente del sistema
  • Il dispositivo di feedback digitale fornisce informazioni in tempo reale sulle prestazioni del motore al sistema di controllo

Prodotti correlati

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® è un intuitivo ambiente di programmazione permette agli utenti di lavorare in modo collaborativo per la progettazione e manutenzione dei loro sistemi.
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Realizzate progetti di macchine all'avanguardia tramite l’analisi, l’ottimizzazione e la convalida dei sistemi di controllo del movimento con il nostro moderno software di progettazione del movimento.
Controllori programmabili
Una serie di controllori ControlLogix 5580 grigi e controllori GuardLogix 5580 di sicurezza rossi in fila in uno stabilimento di produzione.
Controllori programmabili
Scoprite i controllori Allen-Bradley CompactLogix e ControlLogix PLC/PAC per un'automazione scalabile ad alte prestazioni, e le soluzioni Micro800.

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto dei servomotori a bassa inerzia Kinetix 5500 e Kinetix VPL 2198-PP001_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • Marchio CE
  • CSA
  • UL riconosciuto

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
  5. Chevron LeftChevron Left Servomotori Kinetix VPL a bassa inerzia
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: