Loading

Encoder ottici incrementali ad alta risoluzione
Allen-Bradley

La robusta struttura meccanica e il feedback ad alta risoluzione di questa famiglia di encoder possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di produzione in una varietà di applicazioni.
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
  • Gli encoder ottici incrementali ad alta risoluzione Allen‑Bradley Bulletin 847 presentano una struttura meccanica robusta e un disco di codifica in metallo che fornisce un sistema di cuscinetto robusto adatto a quasi tutte le applicazioni.
Gli encoder ottici incrementali ad alta risoluzione Allen‑Bradley Bulletin 847 presentano una struttura meccanica robusta e un disco di codifica in metallo che fornisce un sistema di cuscinetto robusto adatto a quasi tutte le applicazioni.
Chevron LeftChevron Left
Gli encoder ottici incrementali ad alta risoluzione Allen‑Bradley Bulletin 847 presentano una struttura meccanica robusta e un disco di codifica in metallo che fornisce un sistema di cuscinetto robusto adatto a quasi tutte le applicazioni.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri encoder ottici incrementali ad alta risoluzione Bulletin 847 presentano una struttura meccanica robusta e un disco di codifica in metallo che fornisce un sistema di cuscinetto robusto adatto a quasi tutte le applicazioni. Progettati per resistere a urti, vibrazioni e a un'ampia gamma di temperature di esercizio, questi encoder compatti sono disponibili con opzioni di flangia, albero cavo e albero cavo cieco.


  • Include un corpo compatto da 2 e 2,5″
  • Fornisce una risoluzione a numero intero da 1–65536 conteggi per risoluzione
  • Offre la possibilità di scegliere il senso ciclico delle fasi del segnale di uscita e il driver di uscita per tutti i fattori di forma e le risoluzioni

La nostra serie Bulletin 847 di encoder ha sostituito i nostri encoder incrementali 844A, 844B, 845H, 845F, 845T e 845PY.


Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche degli encoder ottici incrementali ad alta risoluzione 847-TD001_-EN-P
Specifiche dei cavi per il movimento rotativo e lineare Kinetix KNX-TD004_-EN-P
Istruzioni per l'installazione Pubblicazione
Encoder incrementali ad albero pieno con diametro di 2,5″ Bulletin 847H-F con corpo a campana e installazione a coppia 847HF-IN001_-EN-P
Installazione dell’encoder incrementale a albero pieno con diametro di 2.5″ Bulletin 847H 847H-IN001_-EN-P
Installazione degli encoder incrementali ad albero cavo Bulletin 847A e 847B 847AB-IN001_-EN-P
Encoder incrementali a albero pieno da 2″ di diametro Bulletin 847T – Installazione 847T-IN001_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto Bulletin 847 encoder ottico incrementale 847-PP001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marchio CE per tutte le direttive applicabili
  • Conforme RoHS
  • Marchio UKCA per tutte le normative applicabili
  • UL Listed

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
  5. Chevron LeftChevron Left Encoder ottici incrementali ad alta risoluzione
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: