Loading

Slitte lineari Kinetix LDAT
Allen-Bradley

Questi attuatori lineari combinano velocità e accelerazione, forze di spinta di picco e tecnologia direct drive per massimizzare le prestazioni e l'affidabilità.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(1)
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
  • Gli attuatori lineari integrati Allen-Bradley Bulletin LDAT offrono un movimento lineare ad alta velocità con cuscinetto pronto all'uso e sono in grado di spingere, tirare o trasportare un carico.
Gli attuatori lineari integrati Allen-Bradley Bulletin LDAT offrono un movimento lineare ad alta velocità con cuscinetto pronto all'uso e sono in grado di spingere, tirare o trasportare un carico.
Chevron LeftChevron Left
Gli attuatori lineari integrati Allen-Bradley Bulletin LDAT offrono un movimento lineare ad alta velocità con cuscinetto pronto all'uso e sono in grado di spingere, tirare o trasportare un carico.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri Kinetix® LDAT Linear Stages offrono un movimento lineare portante ad alta velocità pronto all'uso e sono in grado di spingere, tirare o trasportare carichi. Questi affidabili attuatori lineari combinano alti livelli di velocità, accelerazione e forze di spinta di picco per massimizzare le prestazioni dei vostri sistemi.


  • Velocità elevata (fino a 5 m/s) e accelerazione (5 g standard, superiore con revisione)
  • La tecnologia Direct Drive elimina gli elementi soggetti a usura associati alla conversione del movimento rotatorio in movimento lineare
  • Il cuscinetto lineare integrato consente di trasportare un carico senza dover montare e allineare cuscinetti esterni
  • La soluzione preconfigurata consente di ridurre i tempi di progettazione, sviluppo e documentazione
  • Sono disponibili più superfici e metodi di montaggio

Le applicazioni tipiche per Kinetix LDAT Linear Stages includono:

  • Imballaggio in cartoni
  • Imballaggio in scatole con caricamento dall'estremità
  • Imballaggio in scatole con caricamento dall'alto
  • Riempitrici volanti
  • Confezionamento orizzontale di sacchetti
  • Nastri trasportatori a movimento orizzontale
  • Formazione di vassoi e scatole
  • Alimentazione in entrata/uscita

Prodotti correlati

Studio 5000 Logix Designer
uomo al computer
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® è un ambiente di programmazione intuitivo che consente agli utenti di lavorare in modo collaborativo per progettare e mantenere i propri sistemi.   

Inizia subito
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software
Software
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Realizzate progetti di macchine all'avanguardia tramite l’analisi, l’ottimizzazione e la convalida dei sistemi di controllo del movimento con il nostro moderno software di progettazione del movimento.
Inizia subito
Automazione di robot industriali
Automazione di robot industriali
Automazione di robot industriali
Collaboriamo con i migliori produttori di robot per integrare la più recente tecnologia robotica con il nostro avanzato software di automazione.
Inizia subito

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
eBook Soluzioni Lineari MOTION-SP008_-EN-P
Profilo prodotto dei Linear Thruster integrati LDAT-PP001_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marcatura CE
  • UL Listed

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
  5. Chevron LeftChevron Left Slitte lineari Kinetix LDAT
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: