Loading

Slitte lineari Kinetix MPAS
Allen-Bradley

I nostri Kinetix® MPAS Linear Stages possono supportare carichi pesanti e tollerare carichi di momento significativi.
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
  • Le slitte lineari integrate Allen-Bradley Bulletin MPAS MP-Series™ possono supportare carichi pesanti e tollerare carichi di momento.
Le slitte lineari integrate Allen-Bradley Bulletin MPAS MP-Series™ possono supportare carichi pesanti e tollerare carichi di momento.
Chevron LeftChevron Left
Le slitte lineari integrate Allen-Bradley Bulletin MPAS MP-Series™ possono supportare carichi pesanti e tollerare carichi di momento.
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri stadi lineari Kinetix® MPAS possono supportare carichi pesanti e tollerare carichi di momento significativi. Questi stadi lineari sono ideali per applicazioni ad alta precisione in ambienti puliti. Sono progettati con tecnologia a vite a ricircolo di sfere e motore lineare.


  • Supporto completo per configurazione e programmazione tramite il software Studio 5000 Logix Designer®
  • Attuatore integrato di tipo lineare a slitta
  • Le versioni con motore lineare Direct Drive offrono velocità fino a 5 m/s
  • Le versioni con vite a ricircolo di sfere offrono elevate forze con encoder assoluto multigiro
  • Disponibili taglie da 150 mm, 200 mm e 250 mm per 230 V e 460 V

Le applicazioni tipiche per le slitte lineari MPAS includono:

  • Assemblaggio elettronico
  • Pick and place
  • Robot cartesiani
  • Ispezione

I settori tipici includono:

  • Veicoli elettrici e batterie 
  • Produzione di semiconduttori
  • Pneumatici e gomma

Prodotti correlati

Studio 5000 Logix Designer
uomo al computer
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® è un ambiente di programmazione intuitivo che consente agli utenti di lavorare in modo collaborativo per progettare e mantenere i propri sistemi.   

Inizia subito
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Software
Software
Software FactoryTalk Motion Analyzer
Realizzate progetti di macchine all'avanguardia tramite l’analisi, l’ottimizzazione e la convalida dei sistemi di controllo del movimento con il nostro moderno software di progettazione del movimento.
Inizia subito
Automazione di robot industriali
Automazione di robot industriali
Automazione di robot industriali
Collaboriamo con i migliori produttori di robot per integrare la più recente tecnologia robotica con il nostro avanzato software di automazione.
Inizia subito

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Product Profiles Pubblicazione
eBook Soluzioni Lineari MOTION-SP008_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni

Marcato CE per tutte le direttive applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
  5. Chevron LeftChevron Left Slitte lineari Kinetix MPAS
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: