Loading

Sistema di trasporto intelligente QuickStick 150
Allen-Bradley

Il nostro sistema di movimentazione intelligente QuickStick® 150 consente di ottenere di più dalle vostre operazioni grazie a un trasporto delle merci più rapido, pulito ed efficiente.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Documentazione
  4. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(5)
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
  • Vista isometrica di un motore lineare QuickStick 150 del sistema di movimentazione intelligente in una lunghezza di 1 m.
  • Vista isometrica di un motore lineare del sistema di movimentazione intelligente QuickStick 150 in una lunghezza di 0.3 m
  • Vista isometrica di un motore lineare del sistema di movimentazione intelligente QuickStick 150 in una lunghezza di 0.3 m
Vista isometrica di un motore lineare QuickStick 150 del sistema di movimentazione intelligente in una lunghezza di 1 m.
Vista isometrica di un motore lineare del sistema di movimentazione intelligente QuickStick 150 in una lunghezza di 0.3 m
Vista isometrica di un motore lineare del sistema di movimentazione intelligente QuickStick 150 in una lunghezza di 0.3 m
Chevron LeftChevron Left
Vista isometrica di un motore lineare QuickStick 150 del sistema di movimentazione intelligente in una lunghezza di 1 m.
Chevron LeftChevron Left
Vista isometrica di un motore lineare del sistema di movimentazione intelligente QuickStick 150 in una lunghezza di 0.3 m
Vista isometrica di un motore lineare del sistema di movimentazione intelligente QuickStick 150 in una lunghezza di 0.3 m
Logo Allen-Bradley

Il nostro sistema di trasporto intelligente QuickStick® 150 consente di ottenere di più dalle vostre operazioni grazie a un trasporto di merci più rapido, pulito ed efficiente. Questo sistema permette di creare percorsi più modulari e scalabili e di offrire nuovi livelli di efficienza grazie alle sue funzionalità di instradamento automatico e anti-collisione.

Inoltre, senza parti mobili utilizzate per generare il movimento, è possibile beneficiare di progetti che durano più a lungo e richiedono meno manutenzione.


Panoramica

Con il sistema di trasporto intelligente QuickStick 150 è possibile alzare l’asticella di ciò che è possibile fare nelle vostre operazioni. Spostando le merci all’interno delle macchine o in tutto lo stabilimento con maggiore velocità ed efficienza, ogni processo della catena può diventare più prezioso. Avete bisogno di apportare una modifica? Anche questo è facile. I moduli possono essere rapidamente sostituiti con altri nuovi, basta aggiornare il percorso nel software. Scoprite come il sistema di trasporto intelligente QuickStick 150 può migliorare i vostri processi produttivi con:

  • Instradamento automatico dei veicoli
  • Propulsione a stato solido che garantisce alta affidabilità e lunga durata
  • Comunicazione Ethernet ad alta velocità
  • Cablaggio minimo con connessioni dirette da motore a motore
  • Feedback integrato senza sensori esterni richiesti

Caratteristiche

  • Lunghezze statore
    • 0.3 m (11.8″)
    • 0.5 m (19.7″)
    • 1 m (3.3′)
  • Veicoli per metro: fino a 5 veicoli per metro
  • Lunghezza veicolo, min: 144 mm (5.7″)
  • Spinta per metro: oltre 684 N
  • Dimensioni array di magneti: 3–20 cicli [142–958 mm], array singolo e largo [78 mm e 129 mm]
  • Distanze fisiche tra motore e array di magneti: 1–9 mm (0.04–0.35″)
  • Materiale custodia: alluminio con copertura in plastica
  • Protezione da ingresso: IP66/67
  • Ripetibilità: 50 μm al gap e all'attrito specificati
  • Sicurezza: STO tramite disconnessione propulsione

Prodotti correlati

Emulazione
Emulazione
Emulazione
Espandete ciò che è possibile nella progettazione e nelle prestazioni delle vostre macchine utilizzando il software Digital Twin Emulate3D™.
Ulteriori informazioni
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® è un intuitivo ambiente di programmazione permette agli utenti di lavorare in modo collaborativo per la progettazione e manutenzione dei loro sistemi.
Ulteriori informazioni
Automazione di robot industriali
Automazione di robot industriali
Automazione di robot industriali
Collaboriamo con i migliori produttori di robot per integrare la più recente tecnologia robotica con il nostro avanzato software di automazione.
Ulteriori informazioni
Controllori programmabili
Una serie di controllori ControlLogix 5580 grigi e controllori GuardLogix 5580 di sicurezza rossi in fila in uno stabilimento di produzione.
Controllori programmabili
Scoprite i controllori Allen-Bradley CompactLogix e ControlLogix PLC/PAC per un'automazione scalabile ad alte prestazioni, e le soluzioni Micro800.
Ulteriori informazioni

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentazione
Specifiche tecniche Pubblicazione
Specifiche dei motori QuickStick MMI-TD051_-EN-P
User Manuals Pubblicazione
Guida alla progettazione QuickStick e QuickStick HT MMI-RM001_-EN-P
Manuale utente QuickStick 150 MMI-UM047_-EN-P
Guida alla migrazione da QuickStick 100 a QuickStick 150 MMI-RM002_-EN-P
Guida alla migrazione da QuickStick 100 a QuickStick 150 MMI-RM002_-EN-P
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto del sistema di trasporto intelligente QuickStick 150 MMI-PP003_-EN-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sulla tecnologia a carrelli indipendenti MOTION-BR002_-EN-P
Informazioni sul prodotto QuickStick 150 Motor Modules MMI-PC008_-EN-P
Informazioni sui cavi Power Drop e riduttori QuickStick 150 MMI-PC009_-EN-P
Certificazioni
Certificazioni
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
  • CE
  • KC (Corea)
  • Marocco
  • UL Listed
  • UKCA
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
  5. Chevron LeftChevron Left Sistema di movimentazione intelligente QuickStick 150
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: