Loading

Encoder assoluti seno/coseno
Allen-Bradley

Progettate sistemi di servoazionamento digitale ad alte prestazioni utilizzando questi encoder con commutazione, controllo della velocità e controllo della posizione, tutto in un unico dispositivo.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Certificazioni
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
  • Allen‑Bradley Serie 842HR Seno/Coseno è un encoder seriale a 15 bit per sistemi di servoazionamento digitali ad alte prestazioni
Allen‑Bradley Serie 842HR Seno/Coseno è un encoder seriale a 15 bit per sistemi di servoazionamento digitali ad alte prestazioni
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley Serie 842HR Seno/Coseno è un encoder seriale a 15 bit per sistemi di servoazionamento digitali ad alte prestazioni
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

Il nostro Bulletin 842HR Sine/Cosine è un encoder seriale a 15 bit per sistemi di servoazionamento digitali ad alte prestazioni che richiedono feedback assoluto per il controllo della posizione e feedback incrementale ad alta risoluzione per il controllo della velocità. Questo encoder fornisce commutazione, controllo della velocità e controllo della posizione in un unico dispositivo.


  • Feedback assoluto per il controllo della posizione
  • Feedback incrementale ad alta risoluzione per il controllo della velocità
  • Interfaccia differenziale seno/coseno
  • Interfaccia digitale bidirezionale RS-485
  • Compatibile con interfaccia Hiperface
  • Funzioni diagnostiche interne
  • Applicazioni tipiche:
    • Macchine per imballaggio
    • Robotica
    • Macchine da stampa
    • Posizionamento di tavole rotanti

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificazioni
Certificazioni
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marcato CE per tutte le direttive applicabili
  • Marcato UKCA per tutte le normative applicabili

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Sistemi di controllo assi
  5. Chevron LeftChevron Left Encoder assoluti seno/coseno
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: